Valikko Haku

Kaksipuolisesti lukittuvat tukipilarit

Varastossa

Kaksoislukittuvat piirikorttikorokkeemme lukittuvat molemmista päistä ja tarjoavat helpon ja nopean tavan kiinnittää kaksi piirilevyä tai yhden piirilevyn kehikkoon tai runkoon. Niitä on saatavilla vaihtoehtoisilla lukitusratkaisuilla korokkeen kumpaankin päähän sekä eri runkotyypeillä ja eri kokoisina erilaisten projektivaatimustesi mukaan. Ne sopivat moniin erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin. Valikoimassa on joko nailon 6/6 (RMS-01) tai paloa hillitsevä nailon 6/6 (RMS-19) kahdella UL-sertifiointivaihtoehdolla (UL94 V0 ja UL94 V2).

  • Helppo asentaa käsin.
  • Luonnonvärinen.


Sarjanumero: SR2719 ,SR2727

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
770 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1614 € - 0,1855 € 1000 Varastossa
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,1856 € - 0,2133 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,1856 € - 0,2133 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,1614 € - 0,1855 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
22.0 mm
0,1856 € - 0,2133 € 22140 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1614 € - 0,1855 € 600 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,1614 € - 0,1855 € 15998 Varastossa
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,16 € - 0,1841 € 12004 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,16 € - 0,1841 € 1181 Varastossa
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1614 € - 0,1855 € 9000 Varastossa
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,184 € - 0,2117 € 4868 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
3.2 mm
0,1742 € - 0,1997 € 11900 Varastossa
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,1742 € - 0,1997 € 9000 Varastossa
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1742 € - 0,1997 € 369800 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1742 € - 0,1997 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,1742 € - 0,1997 € 2000 Varastossa
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1856 € - 0,2133 € 36000 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
7.0 mm
0,1856 € - 0,2133 € 8000 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
9.0 mm
0,1614 € - 0,1855 € 3889 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,1614 € - 0,1855 € 4373 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
20.0 mm
  • / 39
Jousilukkotuki 12.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10014868

Hinta-alue
0,1855 € - 0,1614 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    2.5 mm
Jousilukkotuki 16.0 mm PA UL94 V-0 Väritön

10014905

Hinta-alue
0,2133 € - 0,1856 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    2.5 mm
Jousilukkotuki 16.0 mm PA UL94 V-0 Väritön

10015056

Hinta-alue
0,2133 € - 0,1856 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
Jousilukkotuki 22.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10015087

Hinta-alue
0,1855 € - 0,1614 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
Jousilukkotuki 6.0 mm PA UL94 V-0 Väritön

10014974

Hinta-alue
0,2133 € - 0,1856 €

Varastotasot
22140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
Jousilukkotuki 12.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10015018

Hinta-alue
0,1855 € - 0,1614 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
Jousilukkotuki 18.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10014912

Hinta-alue
0,1855 € - 0,1614 €

Varastotasot
15998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    2.5 mm
Jousilukkotuki 2.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10014950

Hinta-alue
0,1841 € - 0,16 €

Varastotasot
12004 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
Jousilukkotuki 3.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10014783

Hinta-alue
0,1841 € - 0,16 €

Varastotasot
1181 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    2.5 mm
Jousilukkotuki 8.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10014820

Hinta-alue
0,1855 € - 0,1614 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    2.5 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm PA UL94 V-0 Väritön

10110652

Hinta-alue
0,2117 € - 0,184 €

Varastotasot
4868 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    3.9 mm
  • Reiän halkaisija A
    2.0 mm
Jousilukkotuki 16.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10005132

Hinta-alue
0,1997 € - 0,1742 €

Varastotasot
11900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    6.0 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
Jousilukkotuki 8.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10005187

Hinta-alue
0,1997 € - 0,1742 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    6.0 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
Jousilukkotuki 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10004906

Hinta-alue
0,1997 € - 0,1742 €

Varastotasot
369800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    6.0 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 14.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10004944

Hinta-alue
0,1997 € - 0,1742 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    6.0 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 4.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10005163

Hinta-alue
0,1997 € - 0,1742 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    6.0 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
Jousilukkotuki 7.0 mm PA UL94 V-0 Väritön

10015537

Hinta-alue
0,2133 € - 0,1856 €

Varastotasot
36000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
Jousilukkotuki 9.0 mm PA UL94 V-0 Väritön

10015575

Hinta-alue
0,2133 € - 0,1856 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
Jousilukkotuki 16.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10015049

Hinta-alue
0,1855 € - 0,1614 €

Varastotasot
3889 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
Jousilukkotuki 20.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10015070

Hinta-alue
0,1855 € - 0,1614 €

Varastotasot
4373 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm