Valikko Haku

Jousilukkotuki 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

Tyypin 2 MSPM. Valmistusmateriaali väritön nailon 6/6, RMS-01. Tuplalukittavat minitukikorokkeet, jotka napsahtavat helposti reikiin. Voidaan pitää kahta piirilevyä yhdessä tai yhtä piirikorttia rungossa.
Essentra tuotenumero:

10018057

Valmistajan tuotenumero:

MSPM-12-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1361 €
5000 + 0,1225 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

136,10 €

1000 x 0,1361 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Näytä enemmän

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
Rungon halkaisija 4.6 mm
Reiän halkaisija A 3.18 mm
Reiän halkaisija B 3.18 mm
Lukkokannan korkeus B 3.6 mm
Paneelin paksuusalue A 1.57 mm
Paneelin paksuusalue B 1.57 mm
Välilevyn pituus 19.1 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä