Valikko Haku

Jousilukkotuki 18.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

Tyypin 1 MDLSP1. Nämä kaksoislukittuvat piirikortin korotusosat pinoavat kaksi piirikorttia tiukasti haluamallesi etäisyydelle ilman lisätyökaluja. Se säästää kokoamisaikaa. Valmistusmateriaali väritön nailon 6/6, RMS-01.
Essentra tuotenumero:

10015339

Valmistajan tuotenumero:

MDLSP1-18M-01

12775 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1893 €
5000 - 9999 0,1741 €
10000 + 0,1658 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

189,30 €

1000 x 0,1893 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Näytä enemmän

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Lukkiutuva pisarakiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Lukkiutuva pisarakiinnitys
Rungon halkaisija 4.6 mm
Reiän halkaisija A 2.5 mm
Reiän halkaisija B 2.5 mm
Lukkokannan korkeus B 2.0 mm
Paneelin paksuusalue A 1.65 mm
Paneelin paksuusalue B 1.65 mm
Välilevyn pituus 18.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä