Valikko Haku

Jousilukkotuki 4.8 mm PA UL94 V-0 Väritön

Tyypin 4 DLMSPM. Valmistettu värittömästä nailonista 6/6 RMS-19, jolla on UL94 V-0 -luokitus. Tuplalukittavat minitukikorokkeet, jotka napsahtavat helposti reikiin. Voidaan pitää kahta piirilevyä yhdessä tai yhtä piirikorttia rungossa.
Essentra tuotenumero:

10004784

Valmistajan tuotenumero:

DLMSPM-3-19

6835 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1975 €
5000 - 9999 0,1837 €
10000 + 0,1727 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

197,50 €

1000 x 0,1975 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
Rungon halkaisija 4.6 mm
Reiän halkaisija A 3.2 mm
Reiän halkaisija B 3.2 mm
Lukkokannan korkeus B 3.6 mm
Paneelin paksuusalue A 1.6 mm
Paneelin paksuusalue B 1.6 mm
Välilevyn pituus 4.8 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä