10003435
DLCBST-9-01
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1741 € |
| 5000 - 9999 | 0,1602 € |
| 10000 + | 0,1519 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Reikä A kiinnitystyyppi | Lukkiutuva pisarakiinnitys |
| Reikä B kiinnitystyyppi | Lukkiutuva pisarakiinnitys |
| Rungon halkaisija | 0.173 in |
| Rungon halkaisija | 4.4 mm |
| Reiän halkaisija A | 2.54 mm |
| Reiän halkaisija A | 0.1 in |
| Reiän halkaisija B | 2.54 mm |
| Reiän halkaisija B | 0.1 in |
| Lukkokannan korkeus B | 0.079 in |
| Lukkokannan korkeus B | 2.0 mm |
| Paneelin paksuusalue A | 0.064 in |
| Paneelin paksuusalue A | 1.63 mm |
| Paneelin paksuusalue B | 1.63 mm |
| Paneelin paksuusalue B | 0.064 in |
| Välilevyn pituus | 0.563 in |
| Välilevyn pituus | 14.3 mm |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa