Valikko Haku

Yleispätevä kaksoisnivel 13.0 61.0 21.0 304 ruostumaton teräs

Tätä kaksinkertaista, poraamattomilla umpirei´illä varustettua yleispätevää niveltä käytetään mekaanisissa järjestelmissä, joissa kiertoliike tulee välittää kohdistamattomilla varsilla. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä: voidaan taivuttaa enintään 45 astetta niveltä kohden. Se on kestävä, pystyy kannattelemaan raskaita kuormia ja kestää erittäin hyvin korroosiota ja kulumista.
Essentra tuotenumero:

20216580

Valmistajan tuotenumero:

20216580

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 71,4425 €
5 - 9 64,2983 €
10 - 19 60,7313 €
20 + 53,587 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

71,44 €

1 x 71,4425 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Bore dia Unbored
d tol. h4 13.0
l1 61.0
l2 21.0
l3 18.0
w1 14.0
Paino gr 50.0
Materiaali 304 ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä