Valikko Haku

Kahvalliset salpalukot - T-kahva

Varastossa

Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.

The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Keyed Alike, Keyed to Differ, Keyed CH751, Keyed J327 and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design


Series Code :SR5518

Sarjanumero: SR5518

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
37 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Kahvan pituus Salvan pituus Materiaali Avaimen tyyppi Osta
6,5783 € - 10,2654 € 92 Varastossa
45.0 mm
6,8488 € - 10,6095 € 16 Varastossa
45.0 mm
4,4453 € - 6,9149 € 2 Varastossa
45.0 mm
5,9281 € - 9,1801 € 426 Varastossa
45.0 mm
6,9487 € - 10,8092 € 23 Varastossa
62.0 mm
6,4838 € - 10,1439 € 78 Varastossa
45.0 mm
7,8975 € - 7,8975 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
4,915 € - 7,2452 € 2 Varastossa
45.0 mm
3,9462 € - 4,3847 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
4,915 € - 7,2452 € 16 Varastossa
45.0 mm
4,4641 € - 6,9441 € 23 Varastossa
45.0 mm
6,4326 € - 10,0779 € 380 Varastossa
45.0 mm
7,0576 € - 10,8718 € 2 Varastossa
45.0 mm
5,7543 € - 8,9512 € 3 Varastossa
45.0 mm
4,9331 € - 5,4812 € 99 Varastossa
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
6,4326 € - 10,0779 € 2 Varastossa
45.0 mm
4,111 € - 4,5678 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
6,4034 € - 10,0401 € 77 Varastossa
45.0 mm
6,5783 € - 10,2654 € 22 Varastossa
45.0 mm
4,1591 € - 4,6212 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
  • / 2
T-kahvasalpa Musta

20121877

Hinta-alue
10,2654 € - 6,5783 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kahvatyyppi
    T-Handle Lock
T-kahvasalpa Musta

20121884

Hinta-alue
10,6095 € - 6,8488 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kahvatyyppi
    T-Handle Lock
T-kahvasalpa Väritön

20121860

Hinta-alue
6,9149 € - 4,4453 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kahvatyyppi
    T-Handle Lock
T-kahvasalpa Musta

20052225

Hinta-alue
9,1801 € - 5,9281 €

Varastotasot
426 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kahvatyyppi
    T-Handle Lock
T-kahvasalpa

20048020

Hinta-alue
10,8092 € - 6,9487 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    62.0 mm
  • Kahvatyyppi
    T-Handle Lock
T-kahvasalpa Väritön

20062125

Hinta-alue
10,1439 € - 6,4838 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kahvatyyppi
    T-Handle Lock
T-kahvasalpa 26.5 mm 80.0 mm Samakki Musta

20062026

Hinta-alue
7,8975 € - 7,8975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa Väritön

20062132

Hinta-alue
7,2452 € - 4,915 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kahvatyyppi
    T-Handle Lock
T-kahvasalpa 8.5 mm 80.0 mm Samakki Musta

20062064

Hinta-alue
4,3847 € - 3,9462 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa Väritön

20062231

Hinta-alue
7,2452 € - 4,915 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kahvatyyppi
    T-Handle Lock
T-kahvasalpa Musta

20062200

Hinta-alue
6,9441 € - 4,4641 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kahvatyyppi
    T-Handle Lock
T-kahvasalpa Musta

20062224

Hinta-alue
10,0779 € - 6,4326 €

Varastotasot
380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kahvatyyppi
    T-Handle Lock
T-kahvasalpa Väritön

20062118

Hinta-alue
10,8718 € - 7,0576 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kahvatyyppi
    T-Handle Lock
T-kahvasalpa Väritön

20062170

Hinta-alue
8,9512 € - 5,7543 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kahvatyyppi
    T-Handle Lock
T-kahvasalpa 28.5 mm 80.0 mm Samakki

20062033

Hinta-alue
5,4812 € - 4,9331 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa Väritön

20062194

Hinta-alue
10,0779 € - 6,4326 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kahvatyyppi
    T-Handle Lock
T-kahvasalpa 14.5 mm 80.0 mm Samakki

20061951

Hinta-alue
4,5678 € - 4,111 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa Väritön

20062088

Hinta-alue
10,0401 € - 6,4034 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kahvatyyppi
    T-Handle Lock
T-kahvasalpa Väritön

20062156

Hinta-alue
10,2654 € - 6,5783 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kahvatyyppi
    T-Handle Lock
T-kahvasalpa 24.5 mm 80.0 mm Samakki

20061999

Hinta-alue
4,6212 € - 4,1591 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm