Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.
The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Series Code :SR5518
Sarjanumero: SR5518
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Kahvan pituus | Salvan pituus | Materiaali | Avaimen tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7428 € - 10,522 € | 22 Varastossa |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 5,0565 € - 5,6183 € | 99 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
| 6,5635 € - 10,2912 € | 77 Varastossa |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 4,2138 € - 4,682 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
| 5,0379 € - 7,4264 € | 16 Varastossa |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 8,095 € - 8,095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
| 5,0562 € - 5,618 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
| 5,0379 € - 7,4264 € | 2 Varastossa |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 4,5442 € - 5,0491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
| 5,0379 € - 7,4264 € | 23 Varastossa |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 5,8982 € - 9,175 € | 3 Varastossa |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 7,2341 € - 11,1436 € | 2 Varastossa |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 4,5757 € - 7,1178 € | 23 Varastossa |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 8,095 € - 8,095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
Ei sylinteriavainta
|
||
| 6,6961 € - 10,4621 € | 18 Varastossa |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,0764 € - 9,4097 € | 284 Varastossa |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,0764 € - 9,4097 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.772 in
45.0 mm