Valikko Haku

Kahvalliset salpalukot - säädettävät

Kysy toimitusaikaa

Handle Turn Cam Latches - Adjustable used for electronic panels, doors, cabinets and other similar installations.

These latches offer exceptional durability and security making them the ideal choice for industrial, commercial, and high-stakes environments. These latches are quick and easy to install. They are perfect for situations requiring lightweight access and can be put on doors of any thickness.

Its handle is removable therefore not mandatory, and when not in use the lock can be opened with a 9mm triangular key.

  • Colour: Natural

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Salpamateriaali Tyyli Kahvamalli Lukintaväli Osta
2,3303 € - 2,5892 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sinkkiseos
Suora salpa
Tähtikahva
18.5 - 60.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Sinkkiseos
Käännettävä ulkoneva salpa
Ei kahvaa
14.5 - 56.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Sinkkiseos
Käännettävä syvä salpa
Ei kahvaa
8.5 - 50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Sinkkiseos
Syvä salpa
Ei kahvaa
28.5 - 70.0 mm
2,3303 € - 2,5892 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sinkkiseos
Käännettävä ulkoneva salpa
Tähtikahva
14.5 - 56.0 mm
2,3303 € - 2,5892 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sinkkiseos
Syvä salpa
Tähtikahva
28.5 - 70.0 mm
2,3303 € - 2,5892 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sinkkiseos
Suora salpa
Tähtikahva
18.5 - 60.0 mm
2,3303 € - 2,5892 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sinkkiseos
Käännettävä syvä salpa
Tähtikahva
8.5 - 50.0 mm
2,3303 € - 2,5892 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sinkkiseos
Offset-salpa
Tähtikahva
26.5 - 68.0 mm
2,3303 € - 2,5892 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sinkkiseos
Käännettävä syvä salpa
Tähtikahva
8.5 - 50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Sinkkiseos
Käännettävä ulkoneva salpa
Ei kahvaa
14.5 - 56.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Sinkkiseos
Syvä salpa
Ei kahvaa
28.5 - 70.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Sinkkiseos
Suora salpa
Ei kahvaa
18.5 - 60.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Sinkkiseos
Offset-salpa
Ei kahvaa
26.5 - 68.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Sinkkiseos
Käännettävä syvä salpa
Ei kahvaa
8.5 - 50.0 mm
2,3303 € - 2,5892 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sinkkiseos
Offset-salpa
Tähtikahva
26.5 - 68.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Sinkkiseos
Suora salpa
Ei kahvaa
18.5 - 60.0 mm
2,3303 € - 2,5892 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sinkkiseos
Käännettävä ulkoneva salpa
Tähtikahva
14.5 - 56.0 mm
2,3303 € - 2,5892 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sinkkiseos
Syvä salpa
Tähtikahva
28.5 - 70.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Sinkkiseos
Offset-salpa
Ei kahvaa
26.5 - 68.0 mm
  • / 2
90° lukko 60.0 mm 18.5 mm Sinkkiseos

20079796

Hinta-alue
2,5892 € - 2,3303 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    PA
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kahvamalli
    Tähtikahva
  • Tyyli
    Suora salpa
90° lukko 56.0 mm 14.5 mm Sinkkiseos

20079666


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kahvamalli
    Ei kahvaa
  • Tyyli
    Käännettävä ulkoneva salpa
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
90° lukko 50.0 mm 8.5 mm Sinkkiseos

20079741


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kahvamalli
    Ei kahvaa
  • Tyyli
    Käännettävä syvä salpa
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
90° lukko 70.0 mm 28.5 mm Sinkkiseos

20079727


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kahvamalli
    Ei kahvaa
  • Tyyli
    Syvä salpa
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
90° lukko 56.0 mm 14.5 mm Sinkkiseos

20079772

Hinta-alue
2,5892 € - 2,3303 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    PA
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kahvamalli
    Tähtikahva
  • Tyyli
    Käännettävä ulkoneva salpa
90° lukko 70.0 mm 28.5 mm Sinkkiseos

20079826

Hinta-alue
2,5892 € - 2,3303 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    PA
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kahvamalli
    Tähtikahva
  • Tyyli
    Syvä salpa
90° lukko 60.0 mm 18.5 mm Sinkkiseos

20079789

Hinta-alue
2,5892 € - 2,3303 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    PA
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kahvamalli
    Tähtikahva
  • Tyyli
    Suora salpa
90° lukko 50.0 mm 8.5 mm Sinkkiseos

20079857

Hinta-alue
2,5892 € - 2,3303 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    PA
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kahvamalli
    Tähtikahva
  • Tyyli
    Käännettävä syvä salpa
90° lukko 68.0 mm 26.5 mm Sinkkiseos

20079802

Hinta-alue
2,5892 € - 2,3303 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    PA
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kahvamalli
    Tähtikahva
  • Tyyli
    Offset-salpa
90° lukko 50.0 mm 8.5 mm Sinkkiseos

20079840

Hinta-alue
2,5892 € - 2,3303 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    PA
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kahvamalli
    Tähtikahva
  • Tyyli
    Käännettävä syvä salpa
90° lukko 56.0 mm 14.5 mm Sinkkiseos

20079673


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kahvamalli
    Ei kahvaa
  • Tyyli
    Käännettävä ulkoneva salpa
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
90° lukko 70.0 mm 28.5 mm Sinkkiseos

20079734


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kahvamalli
    Ei kahvaa
  • Tyyli
    Syvä salpa
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
90° lukko 60.0 mm 18.5 mm Sinkkiseos

20079697


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kahvamalli
    Ei kahvaa
  • Tyyli
    Suora salpa
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
90° lukko 68.0 mm 26.5 mm Sinkkiseos

20079710


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kahvamalli
    Ei kahvaa
  • Tyyli
    Offset-salpa
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
90° lukko 50.0 mm 8.5 mm Sinkkiseos

20079758


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kahvamalli
    Ei kahvaa
  • Tyyli
    Käännettävä syvä salpa
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
90° lukko 68.0 mm 26.5 mm Sinkkiseos

20079819

Hinta-alue
2,5892 € - 2,3303 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    PA
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kahvamalli
    Tähtikahva
  • Tyyli
    Offset-salpa
90° lukko 60.0 mm 18.5 mm Sinkkiseos

20079680


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kahvamalli
    Ei kahvaa
  • Tyyli
    Suora salpa
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
90° lukko 56.0 mm 14.5 mm Sinkkiseos

20079765

Hinta-alue
2,5892 € - 2,3303 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    PA
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kahvamalli
    Tähtikahva
  • Tyyli
    Käännettävä ulkoneva salpa
90° lukko 70.0 mm 28.5 mm Sinkkiseos

20079833

Hinta-alue
2,5892 € - 2,3303 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    PA
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kahvamalli
    Tähtikahva
  • Tyyli
    Syvä salpa
90° lukko 68.0 mm 26.5 mm Sinkkiseos

20079703


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kahvamalli
    Ei kahvaa
  • Tyyli
    Offset-salpa
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm