Valikko Haku

Kahvalliset salpalukot - säädettävät

Kysy toimitusaikaa

Handle Turn Cam Latches - Adjustable used for electronic panels, doors, cabinets and other similar installations.

These latches offer exceptional durability and security making them the ideal choice for industrial, commercial, and high-stakes environments. These latches are quick and easy to install. They are perfect for situations requiring lightweight access and can be put on doors of any thickness.

Its handle is removable therefore not mandatory, and when not in use the lock can be opened with a 9mm triangular key.

  • Colour: Natural

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Salpamateriaali Tyyli Kahvamalli Lukintaväli Osta
2,3303 € - 2,5892 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sinkkiseos
Suora salpa
Tähtikahva
18.5 - 60.0 mm
2,3303 € - 2,5892 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sinkkiseos
Käännettävä ulkoneva salpa
Tähtikahva
14.5 - 56.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Sinkkiseos
Käännettävä ulkoneva salpa
Ei kahvaa
14.5 - 56.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Sinkkiseos
Syvä salpa
Ei kahvaa
28.5 - 70.0 mm
1,9578 € - 2,1753 € Kysy toimitusaikaa täältä
PA
Syvä salpa
Tähtikahva
28.5 - 70.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
PA
Käännettävä ulkoneva salpa
Ei kahvaa
14.5 - 56.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
PA
Käännettävä ulkoneva salpa
Ei kahvaa
28.5 - 56.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
PA
Offset-salpa
Ei kahvaa
28.5 - 68.0 mm
1,9578 € - 2,1753 € Kysy toimitusaikaa täältä
PA
Offset-salpa
Tähtikahva
26.5 - 68.0 mm
1,9578 € - 2,1753 € Kysy toimitusaikaa täältä
PA
Offset-salpa
Tähtikahva
26.5 - 68.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
PA
Suora salpa
Ei kahvaa
18.5 - 60.0 mm
1,9578 € - 2,1753 € Kysy toimitusaikaa täältä
PA
Käännettävä ulkoneva salpa
Tähtikahva
14.5 - 56.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
PA
Offset-salpa
Ei kahvaa
26.5 - 68.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
PA
Käännettävä syvä salpa
Ei kahvaa
8.5 - 50.0 mm
1,9578 € - 2,1753 € Kysy toimitusaikaa täältä
PA
Käännettävä syvä salpa
Tähtikahva
8.5 - 50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
PA
Syvä salpa
Ei kahvaa
28.5 - 70.0 mm
1,9578 € - 2,1753 € Kysy toimitusaikaa täältä
PA
Käännettävä syvä salpa
Tähtikahva
8.5 - 50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
PA
Käännettävä syvä salpa
Ei kahvaa
8.5 - 50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
PA
Suora salpa
Ei kahvaa
26.5 - 60.0 mm
1,9578 € - 2,1753 € Kysy toimitusaikaa täältä
PA
Käännettävä ulkoneva salpa
Tähtikahva
14.5 - 56.0 mm
  • / 2
90° lukko 60.0 mm 18.5 mm Sinkkiseos

20079796

Hinta-alue
2,5892 € - 2,3303 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    PA
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kahvamalli
    Tähtikahva
  • Tyyli
    Suora salpa
90° lukko 56.0 mm 14.5 mm Sinkkiseos

20079772

Hinta-alue
2,5892 € - 2,3303 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    PA
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kahvamalli
    Tähtikahva
  • Tyyli
    Käännettävä ulkoneva salpa
90° lukko 56.0 mm 14.5 mm Sinkkiseos

20079666


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kahvamalli
    Ei kahvaa
  • Tyyli
    Käännettävä ulkoneva salpa
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
90° lukko 70.0 mm 28.5 mm Sinkkiseos

20079727


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kahvamalli
    Ei kahvaa
  • Tyyli
    Syvä salpa
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
90° lukko 70.0 mm 28.5 mm PA

20055257

Hinta-alue
2,1753 € - 1,9578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    PA
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    PA
  • Kahvamalli
    Tähtikahva
  • Tyyli
    Syvä salpa
90° lukko 56.0 mm 14.5 mm PA

20055097


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    PA
  • Kahvamalli
    Ei kahvaa
  • Tyyli
    Käännettävä ulkoneva salpa
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
90° lukko 56.0 mm 28.5 mm PA

20055172


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    PA
  • Kahvamalli
    Ei kahvaa
  • Tyyli
    Käännettävä ulkoneva salpa
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
90° lukko 68.0 mm 28.5 mm PA

20055165


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    PA
  • Kahvamalli
    Ei kahvaa
  • Tyyli
    Offset-salpa
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
90° lukko 68.0 mm 26.5 mm PA

20055240

Hinta-alue
2,1753 € - 1,9578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    PA
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    PA
  • Kahvamalli
    Tähtikahva
  • Tyyli
    Offset-salpa
90° lukko 68.0 mm 26.5 mm PA

20055233

Hinta-alue
2,1753 € - 1,9578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    PA
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    PA
  • Kahvamalli
    Tähtikahva
  • Tyyli
    Offset-salpa
90° lukko 60.0 mm 18.5 mm PA

20055103


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    PA
  • Kahvamalli
    Ei kahvaa
  • Tyyli
    Suora salpa
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
90° lukko 56.0 mm 14.5 mm PA

20055202

Hinta-alue
2,1753 € - 1,9578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    PA
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    PA
  • Kahvamalli
    Tähtikahva
  • Tyyli
    Käännettävä ulkoneva salpa
90° lukko 68.0 mm 26.5 mm PA

20055110


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    PA
  • Kahvamalli
    Ei kahvaa
  • Tyyli
    Offset-salpa
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
90° lukko 50.0 mm 8.5 mm PA

20055189


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    PA
  • Kahvamalli
    Ei kahvaa
  • Tyyli
    Käännettävä syvä salpa
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
90° lukko 50.0 mm 8.5 mm PA

20055288

Hinta-alue
2,1753 € - 1,9578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    PA
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    PA
  • Kahvamalli
    Tähtikahva
  • Tyyli
    Käännettävä syvä salpa
90° lukko 70.0 mm 28.5 mm PA

20055158


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    PA
  • Kahvamalli
    Ei kahvaa
  • Tyyli
    Syvä salpa
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
90° lukko 50.0 mm 8.5 mm PA

20055271

Hinta-alue
2,1753 € - 1,9578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    PA
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    PA
  • Kahvamalli
    Tähtikahva
  • Tyyli
    Käännettävä syvä salpa
90° lukko 50.0 mm 8.5 mm PA

20055141


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    PA
  • Kahvamalli
    Ei kahvaa
  • Tyyli
    Käännettävä syvä salpa
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
90° lukko 60.0 mm 26.5 mm PA

20055127


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    PA
  • Kahvamalli
    Ei kahvaa
  • Tyyli
    Suora salpa
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
90° lukko 56.0 mm 14.5 mm PA

20055196

Hinta-alue
2,1753 € - 1,9578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    PA
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    PA
  • Kahvamalli
    Tähtikahva
  • Tyyli
    Käännettävä ulkoneva salpa