Valikko Haku

Kaasujousien kiinnikkeet

Varastossa

Kaasujousien kiinnikkeillä kiinnitetään kaasujousi paikoilleen. Saatavilla on kolme eri kiinnitystyyppiä.

Sarjanumero: SR6481

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
27 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Materiaali Pituus asennusaukosta päähän Tyyppi Osta
3,3258 € - 5,515 € 36 Varastossa
1.0 mm
M6
Sinkkiseos
21.0 mm
6
Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
Teräs
19.7 mm
C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
Teräs
30.0 mm
C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
4,6309 € - 7,6341 € 15 Varastossa
1.3 mm
M8
Teräs
18.0 mm
5
4,091 € - 7,0447 € 30 Varastossa
1.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
25.0 mm
3
15,0717 € - 20,8113 € 20 Varastossa
1.5 mm
M10
Teräs
37.0 mm
4
4,091 € - 7,0447 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
32.0 mm
3
  • / 2
Päätylevy 21.0 mm M6 Sinkkiseos

10306321

Hinta-alue
5,515 € - 3,3258 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    21.0 mm
  • Tyyppi
    6
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Väri
    Väritön
Kiinnityslevy 19.7 mm M5 x 0.8 Teräs

10404188


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus asennusaukosta päähän
    19.7 mm
  • Tyyppi
    C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
Kiinnityslevy 30.0 mm M8 x 1.25 Teräs

10404201


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus asennusaukosta päähän
    30.0 mm
  • Tyyppi
    C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
Päätylevy 18.0 mm M8 Teräs

10306284

Hinta-alue
7,6341 € - 4,6309 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    18.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Kiinnityslevy 25.0 mm Ruostumaton teräs

10202685

Hinta-alue
7,0447 € - 4,091 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    25.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 37.0 mm M10 Teräs

10306390

Hinta-alue
20,8113 € - 15,0717 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    37.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Kiinnityslevy 32.0 mm Ruostumaton teräs

10202708

Hinta-alue
7,0447 € - 4,091 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    32.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön