Kaasujousien kiinnikkeillä kiinnitetään kaasujousi paikoilleen. Saatavilla on kolme eri kiinnitystyyppiä.
Sarjanumero: SR6481
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Materiaali | Pituus asennusaukosta päähän | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7741 € - 11,6647 € | 16 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
0.945 in
24.0 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
||
| 5,7502 € - 9,5289 € | 160 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
||
| 13,513 € - 18,6471 € | 89 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6 x 1.0
|
Teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
|
|||
| 9,8499 € - 16,9631 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
||
| 1,9988 € - 3,2995 € | 7128 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nailon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 4,9013 € - 8,1324 € | 78 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Teräs
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 11,9371 € - 20,5638 € | 2 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 2,2042 € - 3,6418 € | 28 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Sinkkiseos
|
0.827 in
21.0 mm
|
6 - Avoin
|
||
| 12,3082 € - 16,9768 € | 88 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Teräs
|
0.945 in
24.0 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
||
| 6,5032 € - 10,7748 € | 56 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 1,7524 € - 2,9024 € | 68 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nailon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 10202661 | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nailon
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
||
| 1,2513 € - 2,0673 € | 1 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nailon
|
0.827 in
21.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 3,3953 € - 5,6407 € | 29 Varastossa |
|
M6
|
Teräs
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 10,542 € - 10,542 € | 228 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 3,2447 € - 5,3805 € | 19 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Sinkkiseos
|
0.827 in
21.0 mm
|
6 - Avoin
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5 x 0.8
|
Teräs
|
0.776 in
19.7 mm
|
C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
|
|||
| 4,518 € - 7,4479 € | 15 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Teräs
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 10,1587 € - 16,8125 € | 69 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Teräs
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa