Kaasujousien kiinnikkeillä kiinnitetään kaasujousi paikoilleen. Saatavilla on kolme eri kiinnitystyyppiä.
Sarjanumero: SR6481
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Materiaali | Pituus asennusaukosta päähän | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7962 € - 2,975 € | 68 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nailon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 10202661 | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nailon
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
||
| 1,2826 € - 2,119 € | 1 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nailon
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 5,8939 € - 9,7671 € | 160 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 13,8508 € - 19,1133 € | 89 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6 x 1.0
|
Teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
|
|||
| 10,0962 € - 17,3872 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
| 2,0488 € - 3,382 € | 7128 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nailon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 5,0239 € - 8,3357 € | 78 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Teräs
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 12,2355 € - 21,0779 € | 2 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 2,2593 € - 3,7328 € | 28 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Sinkkiseos
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
| 12,6159 € - 17,4012 € | 88 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Teräs
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
| 15,0717 € - 20,8113 € | 20 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Teräs
|
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
||
| 4,091 € - 7,0447 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 6,6658 € - 11,0441 € | 56 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 6,9434 € - 11,9563 € | 16 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
| 3,4802 € - 5,7817 € | 29 Varastossa |
|
M6
|
Teräs
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 10,8056 € - 10,8056 € | 228 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 3,3258 € - 5,515 € | 36 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Sinkkiseos
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5 x 0.8
|
Teräs
|
0.776 in
19.7 mm
|
C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa