Valikko Haku

Kaasujousien kiinnikkeet

Varastossa

Kaasujousien kiinnikkeillä kiinnitetään kaasujousi paikoilleen. Saatavilla on kolme eri kiinnitystyyppiä.

Sarjanumero: SR6481

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
27 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Materiaali Pituus asennusaukosta päähän Tyyppi Osta
4,518 € - 7,4479 € 51 Varastossa
1.3 mm
M8
Teräs
18.0 mm
5
10,1587 € - 16,8125 € 69 Varastossa
1.0 mm
M6
Teräs
35.0 mm
5
1,4923 € - 2,4917 € 32 Varastossa
1.0 mm
M6
Nailon
17.0 mm
2
4,0114 € - 6,6264 € 390 Varastossa
0.8 mm
M5
Teräs
22.0 mm
3
18 Varastossa
M6 x 1.0
Teräs
23.0 mm
C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
14,7041 € - 20,3037 € 20 Varastossa
1.5 mm
M10
Teräs
37.0 mm
4
3,9912 € - 6,8728 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
32.0 mm
3
3,3953 € - 5,6407 € 29 Varastossa
M6
Teräs
18.0 mm
5
10,542 € - 10,542 € 228 Varastossa
1.3 mm
M8
Ruostumaton teräs
18.0 mm
5
3,2447 € - 5,3805 € 19 Varastossa
1.0 mm
M6
Sinkkiseos
21.0 mm
6
1,9988 € - 3,2995 € 7128 Varastossa
0.8 mm
M5
Nailon
17.5 mm
1
4,9013 € - 8,1324 € 78 Varastossa
1.5 mm
M10
Teräs
30.0 mm
5
11,9371 € - 20,5638 € 2 Varastossa
1.3 mm
M8
Ruostumaton teräs
30.0 mm
5
2,2042 € - 3,6418 € 28 Varastossa
1.3 mm
M8
Sinkkiseos
21.0 mm
6
12,3082 € - 16,9768 € 88 Varastossa
1.0 mm
M6
Teräs
24.0 mm
4
6,5032 € - 10,7748 € 56 Varastossa
1.5 mm
M10
Teräs
32.0 mm
3
6,7741 € - 11,6647 € 16 Varastossa
1.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
24.0 mm
4
1,7524 € - 2,9024 € 68 Varastossa
1.0 mm
M6
Nailon
17.5 mm
1
10202661 Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
M8
Nailon
18.0 mm
7
1,2513 € - 2,0673 € 1 Varastossa
1.0 mm
M6
Nailon
21.0 mm
2
  • / 2
Päätylevy 18.0 mm M8 Teräs

10306284

Hinta-alue
7,4479 € - 4,518 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    18.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 35.0 mm M6 Teräs

10306376

Hinta-alue
16,8125 € - 10,1587 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    35.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 17.0 mm M6 Nailon

10306253

Hinta-alue
2,4917 € - 1,4923 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    17.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Päätylevy 22.0 mm M5 Teräs

10306260

Hinta-alue
6,6264 € - 4,0114 €

Varastotasot
390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    22.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Kiinnityslevy 23.0 mm M6 x 1.0 Teräs

10404195


Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus asennusaukosta päähän
    23.0 mm
  • Tyyppi
    C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
Päätylevy 37.0 mm M10 Teräs

10306390

Hinta-alue
20,3037 € - 14,7041 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    37.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Kiinnityslevy 32.0 mm Ruostumaton teräs

10202708

Hinta-alue
6,8728 € - 3,9912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    32.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 18.0 mm M6 Teräs

10306307

Hinta-alue
5,6407 € - 3,3953 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus asennusaukosta päähän
    18.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
Kiinnityslevy 18.0 mm M8 Ruostumaton teräs

10202678

Hinta-alue
10,542 € - 10,542 €

Varastotasot
228 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisäkierteen koko
    M6x1.0
  • Ulkokierteen koko
    M8x1.25
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    18.0 mm
  • Tyyppi
    5
Päätylevy 21.0 mm M6 Sinkkiseos

10306321

Hinta-alue
5,3805 € - 3,2447 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    21.0 mm
  • Tyyppi
    6
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 17.5 mm M5 Nailon

10306246

Hinta-alue
3,2995 € - 1,9988 €

Varastotasot
7128 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    17.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Päätylevy 30.0 mm M10 Teräs

10306345

Hinta-alue
8,1324 € - 4,9013 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisäkierteen koko
    M8 x 1.25
  • Ulkokierteen koko
    M8 x 1.25
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    30.0 mm
  • Tyyppi
    5
Kiinnityslevy 30.0 mm M8 Ruostumaton teräs

10202692

Hinta-alue
20,5638 € - 11,9371 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    30.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 21.0 mm M8 Sinkkiseos

10306352

Hinta-alue
3,6418 € - 2,2042 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    21.0 mm
  • Tyyppi
    6
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 24.0 mm M6 Teräs

10306338

Hinta-alue
16,9768 € - 12,3082 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    24.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 32.0 mm M10 Teräs

10306383

Hinta-alue
10,7748 € - 6,5032 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    32.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Kiinnityslevy 24.0 mm Ruostumaton teräs

10336465

Hinta-alue
11,6647 € - 6,7741 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    24.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 17.5 mm M6 Nailon

10306291

Hinta-alue
2,9024 € - 1,7524 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    17.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Kiinnityslevy 18.0 mm M8 Nailon

10202661


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    18.0 mm
  • Tyyppi
    7
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Päätylevy 21.0 mm M6 Nailon

10306314

Hinta-alue
2,0673 € - 1,2513 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    21.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta