Valikko Haku

Kaasujousi 300.0 mm 10.0 mm 350.0 N Teräs

Tämä kiinteävoimainen kaasujousi on valmistettu terästangosta ja hiiliteräksestä valmistetusta putkesta, jolla on epoksijauhepinnoite. Sitä kutsutaan myös kaasujouseksi sen Norogen-kaasupatruunan ansiosta. Se on itsenäinen yksikkö, huoltovapaa ja sen voima vaihtelee hieman suojatakseen saranoita paremmin. Sen liike vaimenee loppua kohden. Sopii käytettäväksi esimerkiksi huoltopaneeleissa, kansissa ja luukuissa. Tilaa erikseen käyttökohteeseesi sopivat kiinnikkeet.
Essentra tuotenumero:

10305577

Valmistajan tuotenumero:

551946

21 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 65,3705 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

653,71 €

10 x 65,3705 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tangon läpimitta 10.0 mm
Putken läpimitta 23.0 mm
Iskun pituus 300.0 mm
Putken pituus 345.0 mm
Maksimivoima 350.0 N
Kierrekoko M8
Valmis Nitrattu
Tangon materiaali Teräs
Koko materiaali Teräs
Kierrepituus 12.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä