10305546
551943
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 9 | 129,7149 € |
| 10 + | 61,769 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tangon läpimitta | 0.394 in |
|---|---|
| Tangon läpimitta | 10.0 mm |
| Putken läpimitta | 0.906 in |
| Putken läpimitta | 23.0 mm |
| Iskun pituus | 9.843 in |
| Iskun pituus | 250.0 mm |
| Putken pituus | 11.614 in |
| Putken pituus | 295.0 mm |
| Maksimivoima | 800.0 N |
| Maksimivoima | 800.0 N |
| Kierrekoko | M8 |
| Valmis | Nitrattu |
| Tangon materiaali | Teräs |
| Koko materiaali | Teräs |
| Kierrepituus | 12.0 mm |
| Kierrepituus | 0.472 in |
| Tullinimike | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa