10305034
551888
Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 9 | 95,7718 € |
10 - 49 | 45,6056 € |
50 + | 41,0597 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tangon läpimitta | 8.0 mm |
---|---|
Tangon läpimitta | 0.315 in |
Putken läpimitta | 0.709 in |
Putken läpimitta | 18.0 mm |
Iskun pituus | 3.937 in |
Iskun pituus | 100.0 mm |
Putken pituus | 145.0 mm |
Putken pituus | 5.709 in |
Maksimivoima | 200.0 N |
Maksimivoima | 200.0 N |
Kierrekoko | M6 |
Valmis | Nitrattu |
Tangon materiaali | Teräs |
Koko materiaali | Teräs |
Kierrepituus | 0.394 in |
Kierrepituus | 10.0 mm |
Tullinimike | 7318190090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa