Valikko Haku

Kaapin kahva Takaa asennettava 112.0 20.0 49.0 Alumiini

Tämä veto-ohjaustanko on sillan muotoinen. Se näyttää siistiltä ja ammattilaismaiselta, ja sitä käytetään raskaiden kaapin ovien avaamiseen ja sulkemiseen. Se on valmistettu alumiinista, mikä tekee siitä korroosionkestävän ja lujan, ja se asennetaan taakse.
Essentra tuotenumero:

20251789

Valmistajan tuotenumero:

20251789

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 13,29 €
5 - 9 12,63 €
10 - 19 11,96 €
20 + 11,30 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

13,29 €

1 x 13,29 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M6
d2 13.0
Paino gr 97.0
Väri Musta
Materiaali Alumiini
Kiinnitystapa Takaa asennettava

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä