Valikko Haku

Kaapelisiteet

Varastossa

Kaapelisiteet voidaan kietoa ja kiinnittää usean kaapelin ympärille, niputtaen ne yhteen. Saatavilla elastomeeristä tai nailonista valmistettuna. Nailonversiota on käytettävä erikseen hankittavan lukitushihnan kanssa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Osta
0,1441 € - 0,1918 € 25006 Varastossa
5,5103 € - 5,5103 € 1980 Varastossa
2,6779 € - 2,9353 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kaapelihihna 4.8 mm 8.9 mm Nailon 6/6 Musta

10011157

Hinta-alue
0,1918 € - 0,1441 €

Varastotasot
25006 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Vakio
    RMS
  • Vakio
    UL
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
Kaapelihihna 9.53 mm UL94 HB Nailon 6/6 Musta

10023976

Hinta-alue
5,5103 € - 5,5103 €

Varastotasot
1980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Rullan pituus
    30.0 m
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Vakio
    RMS
  • Vakio
    UL
Kaapelihihna 15.0 mm 300.0 mm Silicone Rubber;Nylon Musta

10005880

Hinta-alue
2,9353 € - 2,6779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikonikumi;Polyamidi 6.6
  • Vakio
    RMS
  • Vakio
    Shore
  • Vakio
    UL