20086909
1222411
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,8515 € |
| 2500 + | 0,6818 € |
| A | 5.906 in |
|---|---|
| A | 150.0 mm |
| B | 40.0 mm |
| B | 1.575 in |
| C | 2.0 mm |
| C | 0.079 in |
| D | 0.945 in |
| D | 24.0 mm |
| Vetolujuus | 150.0 kg-f |
| Tyyppi | PlaskaLock |
| Väri | Vihreä |
| Kotelon materiaali | ABS |
| Kaapelin materiaali | Galvanoitu teräs |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa