Valikko Haku

PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Vihreä

Essentra tuotenumero:

20122768

Valmistajan tuotenumero:

1222408

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,8504 €
2500 + 0,6806 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

425,20 €

500 x 0,8504 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 150.0 mm
B 40.0 mm
C 1.5 mm
D 24.0 mm
Vetolujuus 120.0 kg-f
Tyyppi PlaskaLock
Väri Vihreä
Kotelon materiaali ABS
Kaapelin materiaali Galvanoitu teräs
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä