Valikko Haku

Kaapelipidikkeet - ruuvikiinnitys, U-malli

Varastossa

Ruuvikiinnitteiset kaapeliklipsit sopivat erinomaisesti sidottujen kaapelien kiinnitykseen, ja U-tyylinen rakenne mahdollistaa kaapelien ja johtojen nopean asennuksen ja irrotuksen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
1,1769 € - 1,2937 € 2375 Varastossa
0,9419 € - 0,9419 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,4371 € - 0,5137 € 4139 Varastossa
2,4744 € - 3,6174 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,4381 € - 0,4682 € 1000 Varastossa
0,9433 € - 0,9433 € 1093 Varastossa
1,5198 € - 1,6705 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,476 € - 0,5601 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,8516 € - 0,9345 € 2048 Varastossa
4,1449 € - 5,5015 € 547 Varastossa
0,9357 € - 1,0274 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,6544 € - 0,6544 € 12000 Varastossa
0,6092 € - 0,6092 € 1060 Varastossa
0,5865 € - 0,6431 € 1848 Varastossa
3,0145 € - 3,0145 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,3743 € - 0,4383 € 1154 Varastossa
0,4969 € - 0,5325 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,6229 € - 0,6229 € 1019 Varastossa
0,9382 € - 1,0337 € 49542 Varastossa
3,1281 € - 3,1281 € 288 Varastossa
  • / 2
Ruuvattava kaapelikiinnike PVC Musta

10177945

Hinta-alue
1,2937 € - 1,1769 €

Varastotasot
2375 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    28.5 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
Ruuvattava kaapelikiinnike PVC Musta

10177907

Hinta-alue
0,9419 € - 0,9419 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike Nailon 6/6 Musta

10036440

Hinta-alue
0,5137 € - 0,4371 €

Varastotasot
4139 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Ruuvattava kaapelikiinnike Nailon 6/6 Musta

10036495

Hinta-alue
3,6174 € - 2,4744 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Jalustan pituus
    38.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    63.5 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike PVC Musta

10177877

Hinta-alue
0,4682 € - 0,4381 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike PVC Musta

10177914

Hinta-alue
0,9433 € - 0,9433 €

Varastotasot
1093 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike PVC Musta

10177952

Hinta-alue
1,6705 € - 1,5198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    28.5 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
Ruuvattava kaapelikiinnike Nailon 6/6 Musta

10036457

Hinta-alue
0,5601 € - 0,476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    24.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Ruuvattava kaapelikiinnike Nailon 6/6 Musta

10036464

Hinta-alue
0,9345 € - 0,8516 €

Varastotasot
2048 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Jalustan pituus
    28.4 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.2 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike PVC Musta

10177983

Hinta-alue
5,5015 € - 4,1449 €

Varastotasot
547 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    38.1 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
Ruuvattava kaapelikiinnike Nailon 6/6 Musta

10036471

Hinta-alue
1,0274 € - 0,9357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Jalustan pituus
    29.5 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    38.4 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike PVC Musta

10177846

Hinta-alue
0,6544 € - 0,6544 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    7.5 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike PVC Musta

10177884

Hinta-alue
0,6092 € - 0,6092 €

Varastotasot
1060 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike PVC Musta

10177921

Hinta-alue
0,6431 € - 0,5865 €

Varastotasot
1848 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    19.8 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike PVC Musta

10177969

Hinta-alue
3,0145 € - 3,0145 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    44.5 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
Ruuvattava kaapelikiinnike Nailon 6/6 Musta

10036426

Hinta-alue
0,4383 € - 0,3743 €

Varastotasot
1154 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.2 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Ruuvattava kaapelikiinnike PVC Musta

10177853

Hinta-alue
0,5325 € - 0,4969 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    9.1 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike PVC Musta

10177891

Hinta-alue
0,6229 € - 0,6229 €

Varastotasot
1019 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    15.5 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike PVC Musta

10177938

Hinta-alue
1,0337 € - 0,9382 €

Varastotasot
49542 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    23.0 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike PVC Musta

10177976

Hinta-alue
3,1281 € - 3,1281 €

Varastotasot
288 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    44.5 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C