Valikko Haku

Kaapelinsuojat - spiraali

Varastossa

Kevyt suoja, jolla letkut ja kaapelit voi suojata edullisesti.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija Materiaali Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
1,5253 € - 1,6675 € 2175 Varastossa
Musta
12.0 mm
LDPE
50.0 mm
2,2233 € - 2,443 € 120 Varastossa
Musta
15.0 mm
LDPE
80.0 mm
5,429 € - 5,429 € 100 Varastossa
Musta
25.0 mm
LDPE
150.0 mm
10158609 3,8797 € - 3,8797 € 1600 Varastossa
Väritön
20.0 mm
LDPE
120.0 mm
4,6686 € - 5,1615 € 11 Varastossa
Musta
PE
14,4303 € - 15,9773 € 64 Varastossa
Musta
PE
3,7376 € - 4,1483 € 94 Varastossa
Musta
PE
10170274 9,6247 € - 10,6516 € 591 Varastossa
Musta
PE
0,7618 € - 0,8374 € 850 Varastossa
Musta
2.0 mm
LDPE
15.0 mm
5,4216 € - 6,0103 € 822 Varastossa
Musta
PE
17,3875 € - 19,2632 € 95 Varastossa
Musta
PE
10158616 3,8797 € - 3,8797 € 50 Varastossa
Musta
20.0 mm
LDPE
120.0 mm
0,8298 € - 0,9125 € 775 Varastossa
Musta
4.0 mm
LDPE
20.0 mm
0,8298 € - 0,9125 € 1550 Varastossa
Väritön
4.0 mm
LDPE
20.0 mm
10158548 1,5253 € - 1,6675 € 200 Varastossa
Väritön
12.0 mm
LDPE
50.0 mm
2,2233 € - 2,443 € 200 Varastossa
Väritön
15.0 mm
LDPE
80.0 mm
5,429 € - 5,429 € 40 Varastossa
Väritön
25.0 mm
LDPE
150.0 mm
3,6691 € - 4,0799 € 65 Varastossa
Musta
PE
7,5437 € - 8,3788 € 219 Varastossa
Musta
PE
0,7618 € - 0,8374 € 23150 Varastossa
Väritön
2.0 mm
LDPE
15.0 mm
  • / 2
Spiraalisuoja Musta 8.2 mm 10.0 mm

10158555

Hinta-alue
1,6675 € - 1,5253 €

Varastotasot
2175 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.0 - 50.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Välin pituus
    25.0 m
Spiraalisuoja 15.0 mm 80.0 mm LDPE Musta

10158593

Hinta-alue
2,443 € - 2,2233 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    15.0 - 80.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Välin pituus
    20.0 m
Spiraalisuoja 25.0 mm 150.0 mm LDPE Musta

10158630

Hinta-alue
5,429 € - 5,429 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    25.0 - 150.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Välin pituus
    20.0 m
Spiraalisuoja 20.0 mm 120.0 mm LDPE Väritön

10158609

Hinta-alue
3,8797 € - 3,8797 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 120.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Välin pituus
    25.0 m
Spiraalisuoja 7.0 mm 10.0 mm 10.0 m PE Musta

10170243

Hinta-alue
5,1615 € - 4,6686 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Kelakohtainen pituus
    10.0 m
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
Spiraalisuoja 16.0 mm 22.0 mm 10.0 m PE Musta

10170281

Hinta-alue
15,9773 € - 14,4303 €

Varastotasot
64 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Kelakohtainen pituus
    10.0 m
  • Ulkohalkaisija
    19.0 mm
Spiraalisuoja 5.0 mm 8.0 mm 10.0 m PE Musta

10170236

Hinta-alue
4,1483 € - 3,7376 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Kelakohtainen pituus
    10.0 m
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
Spiraalisuoja 13.0 mm 17.0 mm 10.0 m PE Musta

10170274

Hinta-alue
10,6516 € - 9,6247 €

Varastotasot
591 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Kelakohtainen pituus
    10.0 m
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
Spiraalisuoja 2.0 mm 15.0 mm LDPE Musta

10158654

Hinta-alue
0,8374 € - 0,7618 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 15.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    3.5 mm
  • Välin pituus
    50.0 m
Spiraalisuoja 9.0 mm 12.0 mm 10.0 m PE Musta

10170250

Hinta-alue
6,0103 € - 5,4216 €

Varastotasot
822 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Kelakohtainen pituus
    10.0 m
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
Spiraalisuoja 20.0 mm 30.0 mm 10.0 m PE Musta

10170298

Hinta-alue
19,2632 € - 17,3875 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Kelakohtainen pituus
    10.0 m
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
Spiraalisuoja 20.0 mm 120.0 mm LDPE Musta

10158616

Hinta-alue
3,8797 € - 3,8797 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 120.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Välin pituus
    25.0 m
Spiraalisuoja 4.0 mm 20.0 mm LDPE Musta

10158678

Hinta-alue
0,9125 € - 0,8298 €

Varastotasot
775 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Välin pituus
    25.0 m
Spiraalisuoja 4.0 mm 20.0 mm LDPE Väritön

10158661

Hinta-alue
0,9125 € - 0,8298 €

Varastotasot
1550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Välin pituus
    25.0 m
Spiraalisuoja 12.0 mm 50.0 mm LDPE Väritön

10158548

Hinta-alue
1,6675 € - 1,5253 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.0 - 50.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Välin pituus
    25.0 m
Spiraalisuoja Väritön 12.0 mm 14.0 mm

10158586

Hinta-alue
2,443 € - 2,2233 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    15.0 - 80.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Välin pituus
    20.0 m
Spiraalisuoja 25.0 mm 150.0 mm LDPE Väritön

10158623

Hinta-alue
5,429 € - 5,429 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    25.0 - 150.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Välin pituus
    20.0 m
Spiraalisuoja 2.0 mm 5.0 mm 10.0 m PE Musta

10170229

Hinta-alue
4,0799 € - 3,6691 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Kelakohtainen pituus
    10.0 m
  • Ulkohalkaisija
    3.0 mm
Spiraalisuoja 11.0 mm 14.0 mm 10.0 m PE Musta

10170267

Hinta-alue
8,3788 € - 7,5437 €

Varastotasot
219 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Kelakohtainen pituus
    10.0 m
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
Spiraalisuoja 2.0 mm 15.0 mm LDPE Väritön

10158647

Hinta-alue
0,8374 € - 0,7618 €

Varastotasot
23150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 15.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    3.5 mm
  • Välin pituus
    50.0 m