Valikko Haku

Itsesulkeutuva punottu kääre 18.0 mm 40.0 mm PET

Punottuja kaapeliholkkeja käytetään yleensä kaapeleiden ja johtojen kanssa, ja ne voidaan leikata saksilla niiden päiden rispaantumatta.
Essentra tuotenumero:

10310557

Valmistajan tuotenumero:

900459

5 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 68,2135 €
5 - 9 59,8364 €
10 + 53,2918 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

68,21 €

1 x 68,2135 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 18.0 - 40.0 mm
Kokonaispituus 15.2 m
Nimellinen sisähalkaisija 38.0 mm
Rullan pituus 15.2 m
Myyty per Rulla
Väri Musta
Koko materiaali UL94 V-2 polyesteri
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä