Valikko Haku

Kaapeliläpiviennin sisäke 4 M25 EPDM Musta

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M25 x 1.5 thread and is fitted with 4 conductors to accept cable diameter of 4-6 mm.
Essentra tuotenumero:

10301517

Valmistajan tuotenumero:

550936

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 2,4229 €
50 - 99 2,1821 €
100 + 1,8137 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

24,23 €

10 x 2,4229 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Johtimien määrä 4
Kaapelinipun halkaisijat 4.0 - 6.0 mm
Koko materiaali Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä