Valikko Haku

Kaapeliläpivientien lukkomutterit

Varastossa

These Cable Gland Locknuts, also known as cable gland nuts, are designed to provide a strong and durable method for fastening cable glands, thereby maintaining the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile situations, they prevent any unwanted movement or loosening that could jeopardise the integrity of your connection.

Easy to install and remove, requiring minimal tools and expertise. Thread the locknut onto the cable gland, ensuring a tight and secure fit. Resistant to mechanical stress, corrosion, and temperature variations. Used in various applications, including electrical panels, machinery, and industrial equipment.

  • Material: Brass, PA
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
35 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali Avainväli Paksuus Osta
0,7833 € - 0,871 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/2
Messinki;neopreeni
24.0 mm
4.5 mm
2,6355 € - 2,9189 € 1347 Varastossa
M63
Messinki;neopreeni
70.0 mm
5.5 mm
2,0628 € - 2,7645 € 598 Varastossa
M25
Messinki
30.0 mm
5.2 mm
0,7886 € - 1,051 € 432 Varastossa
M25
Messinki
30.0 mm
3.5 mm
1,2222 € - 1,6278 € 249 Varastossa
M12
Messinki
15.0 mm
4.7 mm
0,3466 € - 0,4645 € 374 Varastossa
M12
Messinki
15.0 mm
2.8 mm
1,0721 € - 1,4314 € 250 Varastossa
M32
Messinki
36.0 mm
4.0 mm
0,442 € - 0,5894 € 498 Varastossa
M16
Messinki
19.0 mm
2.8 mm
1,8945 € - 2,5259 € 200 Varastossa
M40
Messinki
46.0 mm
5.0 mm
0,5358 € - 0,5935 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/8
Messinki;neopreeni
19.5 mm
3.0 mm
2,0171 € - 2,2317 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.000 in
Messinki;neopreeni
38.0 mm
4.0 mm
0,4167 € - 0,463 € 776 Varastossa
PG 13.5
Messinki;neopreeni
22.0 mm
3.5 mm
0,3676 € - 0,4072 € 19898 Varastossa
PG 7
Messinki;neopreeni
15.0 mm
2.5 mm
0,17 € - 0,2238 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 9
Glass Filled Nylon 6
22.0 mm
5.0 mm
1,4237 € - 1,8033 € Kysy toimitusaikaa täältä
M25
Messinki
29.0 mm
3.5 mm
  • / 2
PE-lukkomutteri 1/2 24.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267967

Hinta-alue
0,871 € - 0,7833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    4.5 mm
  • Avainväli
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri M63 70.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267943

Hinta-alue
2,9189 € - 2,6355 €

Varastotasot
1347 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    5.5 mm
  • Avainväli
    70.0 mm
  • Kierrekoko
    M63
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
EMC Piikkikärkinen lukkomutteri M25 30.0 mm Messinki Väritön

10302859

Hinta-alue
2,7645 € - 2,0628 €

Varastotasot
598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    5.2 mm
  • Avainväli
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M25
  • Materiaali
    Messinki
PE-lukkomutteri M25 30.0 mm Messinki Väritön

10302798

Hinta-alue
1,051 € - 0,7886 €

Varastotasot
432 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.5 mm
  • Avainväli
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M25
  • Materiaali
    Messinki
EMC Piikkikärkinen lukkomutteri M12 15.0 mm Messinki Väritön

10302828

Hinta-alue
1,6278 € - 1,2222 €

Varastotasot
249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    4.7 mm
  • Avainväli
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Materiaali
    Messinki
PE-lukkomutteri M12 15.0 mm Messinki Väritön

10302767

Hinta-alue
0,4645 € - 0,3466 €

Varastotasot
374 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    2.8 mm
  • Avainväli
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Materiaali
    Messinki
PE-lukkomutteri M32 36.0 mm Messinki Väritön

10302804

Hinta-alue
1,4314 € - 1,0721 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Avainväli
    36.0 mm
  • Kierrekoko
    M32
  • Materiaali
    Messinki
PE-lukkomutteri M16 19.0 mm Messinki Väritön

10302774

Hinta-alue
0,5894 € - 0,442 €

Varastotasot
498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    2.8 mm
  • Avainväli
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Materiaali
    Messinki
PE-lukkomutteri M40 46.0 mm Messinki Väritön

10302811

Hinta-alue
2,5259 € - 1,8945 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Avainväli
    46.0 mm
  • Kierrekoko
    M40
  • Materiaali
    Messinki
PE-lukkomutteri 3/8 19.5 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267950

Hinta-alue
0,5935 € - 0,5358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Avainväli
    19.5 mm
  • Kierrekoko
    3/8
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri 1.000 in 38.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267981

Hinta-alue
2,2317 € - 2,0171 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Avainväli
    38.0 mm
  • Kierrekoko
    1.000 in
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri PG 13.5 22.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267806

Hinta-alue
0,463 € - 0,4167 €

Varastotasot
776 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.5 mm
  • Avainväli
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    PG 13.5
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri PG 7 15.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267776

Hinta-alue
0,4072 € - 0,3676 €

Varastotasot
19898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Avainväli
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    PG 7
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri PG 9 22.0 mm Glass Filled Nylon 6 Musta

10152669

Hinta-alue
0,2238 € - 0,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Avainväli
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    PG 9
  • Materiaali
    Glass Filled Nylon 6
PE-lukkomutteri M25 29.0 mm Messinki Nikkelöity

20117870

Hinta-alue
1,8033 € - 1,4237 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Nikkelöity
  • Paksuus
    3.5 mm
  • Avainväli
    29.0 mm
  • Kierrekoko
    M25
  • Materiaali
    Messinki