Valikko Haku

Kaapeliläpivientien lukkomutterit - nailon

Varastossa

Holkkitiivisteiden lukkomutterit ja tiivistealuslevyt täydentävät kaikkia sarjan nailonisia ja messinkisiä kaapeliläpivientejä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
98 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Osta
0,2337 € - 0,3117 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16 x 1.5
0,5568 € - 0,7439 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
0,2666 € - 0,2961 € 14528 Varastossa
3/4 in
0,3887 € - 0,4308 € 100 Varastossa
1.000 in
0,1557 € - 0,174 € 35 Varastossa
1/2 in
0,286 € - 0,2923 € 20950 Varastossa
M32 x 1.5
0,5799 € - 0,5799 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
1,11 € - 1,2349 € 340 Varastossa
PG 48
0,2624 € - 0,2904 € 2500 Varastossa
M25
0,856 € - 0,9486 € 652 Varastossa
M63
0,1515 € - 0,1683 € 64000 Varastossa
M20
0,6581 € - 0,7325 € 1600 Varastossa
M50
0,1641 € - 0,1824 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 13.5
0,5799 € - 0,5799 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
0,1337 € - 0,1487 € 106151 Varastossa
PG 9
0,2722 € - 0,3031 € 340 Varastossa
PG 21
0,1571 € - 0,1754 € 15190 Varastossa
PG 11
0,7984 € - 0,8883 € 3442 Varastossa
PG 42
0,515 € - 0,5711 € 4205 Varastossa
PG 29
0,1073 € - 0,1192 € 43600 Varastossa
M12
  • / 5
PE-lukkomutteri M16 x 1.5 PA Harmaa

10301357

Hinta-alue
0,3117 € - 0,2337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Tullinimike
    3917400099
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 PA Harmaa

10301548

Hinta-alue
0,7439 € - 0,5568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri 3/4 in 33.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265741

Hinta-alue
0,2961 € - 0,2666 €

Varastotasot
14528 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    3/4 in
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri 1.000 in 40.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265758

Hinta-alue
0,4308 € - 0,3887 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    1.000 in
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri 1/2 in 27.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265734

Hinta-alue
0,174 € - 0,1557 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    1/2 in
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 33.0 mm PA Valkoinen

10380949

Hinta-alue
0,2923 € - 0,286 €

Varastotasot
20950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 27.0 mm PA Valkoinen

10380932

Hinta-alue
0,5799 € - 0,5799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 48 69.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265642

Hinta-alue
1,2349 € - 1,11 €

Varastotasot
340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 48
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M25 33.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265680

Hinta-alue
0,2904 € - 0,2624 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M25
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M63 74.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265727

Hinta-alue
0,9486 € - 0,856 €

Varastotasot
652 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M63
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M20 27.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265673

Hinta-alue
0,1683 € - 0,1515 €

Varastotasot
64000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M20
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    5.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M50 60.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265710

Hinta-alue
0,7325 € - 0,6581 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M50
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 13.5 27.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265581

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 13.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 27.0 mm PA Punainen

10380925

Hinta-alue
0,5799 € - 0,5799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 9 22.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265567

Hinta-alue
0,1487 € - 0,1337 €

Varastotasot
106151 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 9
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 21 36.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265604

Hinta-alue
0,3031 € - 0,2722 €

Varastotasot
340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 21
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 11 24.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265574

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1571 €

Varastotasot
15190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 11
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 42 63.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265635

Hinta-alue
0,8883 € - 0,7984 €

Varastotasot
3442 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 42
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 29 45.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265611

Hinta-alue
0,5711 € - 0,515 €

Varastotasot
4205 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 29
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M12 18.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265659

Hinta-alue
0,1192 € - 0,1073 €

Varastotasot
43600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M12
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi