Valikko Haku

Kaapeliläpivientien lukkomutterit - nailon

Varastossa

Holkkitiivisteiden lukkomutterit ja tiivistealuslevyt täydentävät kaikkia sarjan nailonisia ja messinkisiä kaapeliläpivientejä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
98 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Osta
0,5658 € - 0,5658 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
0,1304 € - 0,1451 € 98501 Varastossa
PG 9
0,2656 € - 0,2957 € 1042 Varastossa
PG 21
1,0829 € - 1,2048 € 900 Varastossa
PG 48
0,256 € - 0,2834 € 2046 Varastossa
M25
0,8351 € - 0,9255 € 702 Varastossa
M63
0,5658 € - 0,5658 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
0,1533 € - 0,1711 € 19490 Varastossa
PG 11
0,5024 € - 0,5572 € 4380 Varastossa
PG 29
0,1047 € - 0,1163 € 49820 Varastossa
M12
0,3806 € - 0,4203 € 10600 Varastossa
M32
0,1519 € - 0,1697 € 6735 Varastossa
1/2 in
0,279 € - 0,2852 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
0,1601 € - 0,1779 € 50019 Varastossa
PG 13.5
0,549 € - 0,6106 € 1979 Varastossa
PG 36
0,1193 € - 0,1327 € 122149 Varastossa
M16
0,2543 € - 0,34 € 2972 Varastossa
M20
1,2441 € - 1,6588 € 60 Varastossa
M40
0,0959 € - 0,1562 € 314 Varastossa
M12
0,3981 € - 0,4672 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32
  • / 5
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 27.0 mm PA Punainen

10380925

Hinta-alue
0,5658 € - 0,5658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 9 22.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265567

Hinta-alue
0,1451 € - 0,1304 €

Varastotasot
98501 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 9
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 21 36.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265604

Hinta-alue
0,2957 € - 0,2656 €

Varastotasot
1042 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 21
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 48 69.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265642

Hinta-alue
1,2048 € - 1,0829 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 48
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M25 33.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265680

Hinta-alue
0,2834 € - 0,256 €

Varastotasot
2046 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M25
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M63 74.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265727

Hinta-alue
0,9255 € - 0,8351 €

Varastotasot
702 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M63
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 27.0 mm PA Valkoinen

10380932

Hinta-alue
0,5658 € - 0,5658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 11 24.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265574

Hinta-alue
0,1711 € - 0,1533 €

Varastotasot
19490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 11
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 29 45.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265611

Hinta-alue
0,5572 € - 0,5024 €

Varastotasot
4380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 29
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M12 18.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265659

Hinta-alue
0,1163 € - 0,1047 €

Varastotasot
49820 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M12
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 39.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265697

Hinta-alue
0,4203 € - 0,3806 €

Varastotasot
10600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M32
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri 1/2 in 27.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265734

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1519 €

Varastotasot
6735 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    1/2 in
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 33.0 mm PA Valkoinen

10380949

Hinta-alue
0,2852 € - 0,279 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 13.5 27.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265581

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1601 €

Varastotasot
50019 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 13.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 36 58.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265628

Hinta-alue
0,6106 € - 0,549 €

Varastotasot
1979 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 36
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M16 22.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265666

Hinta-alue
0,1327 € - 0,1193 €

Varastotasot
122149 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M16
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M20 Nailon Harmaa

10301418

Hinta-alue
0,34 € - 0,2543 €

Varastotasot
2972 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M20
  • Tullinimike
    3917400099
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M40 Nailon Musta

10301616

Hinta-alue
1,6588 € - 1,2441 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M40
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M12 17.0 mm 30 % lasitäytteinen nailon 6 Musta

10152409

Hinta-alue
0,1562 € - 0,0959 €

Varastotasot
314 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kierrekoko
    M12
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    5.0 mm
PE-lukkomutteri M32 41.0 mm 30 % lasitäytteinen nailon 6 Musta

10152485

Hinta-alue
0,4672 € - 0,3981 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kierrekoko
    M32
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    7.0 mm