Valikko Haku

Kaapeliläpivientien lukkomutterit - nailon

Varastossa

Holkkitiivisteiden lukkomutterit ja tiivistealuslevyt täydentävät kaikkia sarjan nailonisia ja messinkisiä kaapeliläpivientejä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
98 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Osta
0,856 € - 0,9486 € 652 Varastossa
M63
0,1073 € - 0,1192 € 42550 Varastossa
M12
0,3901 € - 0,4308 € 11575 Varastossa
M32
0,1557 € - 0,174 € 35 Varastossa
1/2 in
0,2666 € - 0,2961 € 14528 Varastossa
3/4 in
0,7984 € - 0,8883 € 3442 Varastossa
PG 42
0,1515 € - 0,1683 € 64000 Varastossa
M20
0,6581 € - 0,7325 € 1600 Varastossa
M50
0,3887 € - 0,4308 € 100 Varastossa
1.000 in
0,5799 € - 0,5799 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
0,1571 € - 0,1754 € 14790 Varastossa
PG 11
0,515 € - 0,5711 € 4205 Varastossa
PG 29
0,4953 € - 0,5501 € 464 Varastossa
M40
0,1666 € - 0,1697 € 7147 Varastossa
M32 x 1.5
0,1149 € - 0,1278 € 36042 Varastossa
PG 7
0,286 € - 0,2923 € 20950 Varastossa
M32 x 1.5
0,1641 € - 0,1824 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 13.5
0,5627 € - 0,6258 € 1779 Varastossa
PG 36
0,1223 € - 0,1361 € 84799 Varastossa
M16
0,5799 € - 0,5799 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
  • / 5
PE-lukkomutteri M63 74.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265727

Hinta-alue
0,9486 € - 0,856 €

Varastotasot
652 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M63
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M12 18.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265659

Hinta-alue
0,1192 € - 0,1073 €

Varastotasot
42550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M12
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 39.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265697

Hinta-alue
0,4308 € - 0,3901 €

Varastotasot
11575 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M32
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri 1/2 in 27.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265734

Hinta-alue
0,174 € - 0,1557 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    1/2 in
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri 3/4 in 33.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265741

Hinta-alue
0,2961 € - 0,2666 €

Varastotasot
14528 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    3/4 in
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 42 63.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265635

Hinta-alue
0,8883 € - 0,7984 €

Varastotasot
3442 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 42
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M20 27.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265673

Hinta-alue
0,1683 € - 0,1515 €

Varastotasot
64000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M20
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    5.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M50 60.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265710

Hinta-alue
0,7325 € - 0,6581 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M50
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri 1.000 in 40.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265758

Hinta-alue
0,4308 € - 0,3887 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    1.000 in
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 27.0 mm PA Valkoinen

10380932

Hinta-alue
0,5799 € - 0,5799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 11 24.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265574

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1571 €

Varastotasot
14790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 11
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 29 45.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265611

Hinta-alue
0,5711 € - 0,515 €

Varastotasot
4205 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 29
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M40 50.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265703

Hinta-alue
0,5501 € - 0,4953 €

Varastotasot
464 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M40
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 27.0 mm PA Musta

10380918

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1666 €

Varastotasot
7147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 7 18.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265550

Hinta-alue
0,1278 € - 0,1149 €

Varastotasot
36042 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 7
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 33.0 mm PA Valkoinen

10380949

Hinta-alue
0,2923 € - 0,286 €

Varastotasot
20950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 13.5 27.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265581

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 13.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 36 58.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265628

Hinta-alue
0,6258 € - 0,5627 €

Varastotasot
1779 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 36
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M16 22.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265666

Hinta-alue
0,1361 € - 0,1223 €

Varastotasot
84799 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M16
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 27.0 mm PA Punainen

10380925

Hinta-alue
0,5799 € - 0,5799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi