Valikko Haku

Kaapeliläpivientien lukkomutterit - nailon

Varastossa

Holkkitiivisteiden lukkomutterit ja tiivistealuslevyt täydentävät kaikkia sarjan nailonisia ja messinkisiä kaapeliläpivientejä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
98 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Osta
0,5658 € - 0,5658 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
0,1304 € - 0,1451 € 98201 Varastossa
PG 9
0,2656 € - 0,2957 € 371 Varastossa
PG 21
1,0829 € - 1,2048 € 900 Varastossa
PG 48
0,256 € - 0,2834 € Kysy toimitusaikaa täältä
M25
0,8351 € - 0,9255 € 702 Varastossa
M63
0,1861 € - 0,3381 € 300 Varastossa
PG13
0,2012 € - 0,3504 € 259 Varastossa
M12 x 1.5
0,5298 € - 0,8611 € 658 Varastossa
M32 x 1.5
0,1629 € - 0,2984 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG9
0,3135 € - 0,5106 € 198 Varastossa
PG21
0,245 € - 0,3381 € 1750 Varastossa
M20 x 1.5
0,2543 € - 0,34 € 622 Varastossa
M20
1,2441 € - 1,6588 € 60 Varastossa
M40
0,156 € - 0,2847 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG7
0,1971 € - 0,36 € 107 Varastossa
PG16
0,311 € - 0,4147 € 140 Varastossa
M25
0,141 € - 0,188 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
0,1629 € - 0,2984 € 1172 Varastossa
PG11
0,6905 € - 1,349 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG29
  • / 5
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 27.0 mm PA Punainen

10380925

Hinta-alue
0,5658 € - 0,5658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 9 22.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265567

Hinta-alue
0,1451 € - 0,1304 €

Varastotasot
98201 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 9
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 21 36.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265604

Hinta-alue
0,2957 € - 0,2656 €

Varastotasot
371 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 21
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 48 69.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265642

Hinta-alue
1,2048 € - 1,0829 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 48
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M25 33.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265680

Hinta-alue
0,2834 € - 0,256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M25
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M63 74.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265727

Hinta-alue
0,9255 € - 0,8351 €

Varastotasot
702 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M63
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG13 27.0 mm PA Harmaa

10337653

Hinta-alue
0,3381 € - 0,1861 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG13
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri M12 x 1.5 17.0 mm PA Harmaa

10337769

Hinta-alue
0,3504 € - 0,2012 €

Varastotasot
259 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 41.0 mm PA Harmaa

10337806

Hinta-alue
0,8611 € - 0,5298 €

Varastotasot
658 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri PG9 22.0 mm PA Harmaa

10337639

Hinta-alue
0,2984 € - 0,1629 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG9
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri PG21 17.0 mm PA Harmaa

10337677

Hinta-alue
0,5106 € - 0,3135 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG21
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri M20 x 1.5 26.0 mm PA Harmaa

10337783

Hinta-alue
0,3381 € - 0,245 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri M20 Nailon Harmaa

10301418

Hinta-alue
0,34 € - 0,2543 €

Varastotasot
622 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M20
  • Tullinimike
    3917400099
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M40 Nailon Musta

10301616

Hinta-alue
1,6588 € - 1,2441 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M40
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG7 19.0 mm PA Harmaa

10337622

Hinta-alue
0,2847 € - 0,156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG7
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri PG16 30.0 mm PA Harmaa

10337660

Hinta-alue
0,36 € - 0,1971 €

Varastotasot
107 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG16
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri M25 Nailon Musta

10301487

Hinta-alue
0,4147 € - 0,311 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M25
  • Tullinimike
    3917400099
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M20 27.0 mm 30 % lasitäytteinen nailon 6 Musta

10152447

Hinta-alue
0,188 € - 0,141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kierrekoko
    M20
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    6.0 mm
PE-lukkomutteri PG11 24.0 mm PA Harmaa

10337646

Hinta-alue
0,2984 € - 0,1629 €

Varastotasot
1172 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG11
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri PG29 46.0 mm PA Harmaa

10644133

Hinta-alue
1,349 € - 0,6905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG29
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6