Valikko Haku

Kaapeliläpivientien lukkomutterit - nailon

Varastossa

Holkkitiivisteiden lukkomutterit ja tiivistealuslevyt täydentävät kaikkia sarjan nailonisia ja messinkisiä kaapeliläpivientejä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
98 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Osta
0,245 € - 0,3381 € 1750 Varastossa
M20 x 1.5
0,3135 € - 0,5106 € 698 Varastossa
PG21
0,1629 € - 0,2984 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG9
0,5658 € - 0,5658 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
0,1304 € - 0,1451 € 98501 Varastossa
PG 9
0,2656 € - 0,2957 € 1042 Varastossa
PG 21
1,0829 € - 1,2048 € 900 Varastossa
PG 48
0,256 € - 0,2834 € 946 Varastossa
M25
0,8351 € - 0,9255 € 702 Varastossa
M63
0,5658 € - 0,5658 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
0,1533 € - 0,1711 € 18190 Varastossa
PG 11
0,5024 € - 0,5572 € 4380 Varastossa
PG 29
0,1047 € - 0,1163 € 49820 Varastossa
M12
0,1615 € - 0,1779 € 4999 Varastossa
PG 16
0,4833 € - 0,5366 € 2104 Varastossa
M40
0,779 € - 0,8666 € 3442 Varastossa
PG 42
0,1478 € - 0,1642 € 77238 Varastossa
M20
0,6421 € - 0,7146 € 1610 Varastossa
M50
0,279 € - 0,2852 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
0,1625 € - 0,1656 € 7147 Varastossa
M32 x 1.5
  • / 5
PE-lukkomutteri M20 x 1.5 26.0 mm PA Harmaa

10337783

Hinta-alue
0,3381 € - 0,245 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri PG21 17.0 mm PA Harmaa

10337677

Hinta-alue
0,5106 € - 0,3135 €

Varastotasot
698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG21
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri PG9 22.0 mm PA Harmaa

10337639

Hinta-alue
0,2984 € - 0,1629 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG9
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 27.0 mm PA Punainen

10380925

Hinta-alue
0,5658 € - 0,5658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 9 22.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265567

Hinta-alue
0,1451 € - 0,1304 €

Varastotasot
98501 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 9
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 21 36.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265604

Hinta-alue
0,2957 € - 0,2656 €

Varastotasot
1042 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 21
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 48 69.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265642

Hinta-alue
1,2048 € - 1,0829 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 48
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M25 33.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265680

Hinta-alue
0,2834 € - 0,256 €

Varastotasot
946 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M25
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M63 74.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265727

Hinta-alue
0,9255 € - 0,8351 €

Varastotasot
702 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M63
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 27.0 mm PA Valkoinen

10380932

Hinta-alue
0,5658 € - 0,5658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 11 24.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265574

Hinta-alue
0,1711 € - 0,1533 €

Varastotasot
18190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 11
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 29 45.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265611

Hinta-alue
0,5572 € - 0,5024 €

Varastotasot
4380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 29
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M12 18.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265659

Hinta-alue
0,1163 € - 0,1047 €

Varastotasot
49820 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M12
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 16 30.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265598

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1615 €

Varastotasot
4999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 16
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M40 50.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265703

Hinta-alue
0,5366 € - 0,4833 €

Varastotasot
2104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M40
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 42 63.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265635

Hinta-alue
0,8666 € - 0,779 €

Varastotasot
3442 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 42
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M20 27.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265673

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1478 €

Varastotasot
77238 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M20
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    5.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M50 60.0 mm Nailon 6 Harmaa

10265710

Hinta-alue
0,7146 € - 0,6421 €

Varastotasot
1610 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M50
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 33.0 mm PA Valkoinen

10380949

Hinta-alue
0,2852 € - 0,279 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 27.0 mm PA Musta

10380918

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1625 €

Varastotasot
7147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi