Valikko Haku

PE-lukkomutteri PG7 19.0 mm PA Harmaa

This locknut is designed to lock a PG threaded cable gland in place. It is grey and made of UL94 V-2 glass filled nylon.
Essentra tuotenumero:

10152638

Valmistajan tuotenumero:

CGLN-PG7

2404 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,2238 €
1000 - 4999 0,204 €
5000 - 9999 0,1912 €
10000 + 0,17 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

22,38 €

100 x 0,2238 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Kierrekoko PG7
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Lasitäytteinen nailon 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä