Valikko Haku

PE-lukkomutteri M40 50.0 mm PA Harmaa

Tämä lukkomutteri on suunniteltu lukitsemaan metrinen kaapeliläpivienti paikoilleen. Se on harmaa ja valmistettu lasitäytteisestä UL94 V-2 -nailonista.
Essentra tuotenumero:

10152492

Valmistajan tuotenumero:

CGLN-M40

1235 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 999 1,0896 €
1000 + 0,9904 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

54,48 €

50 x 1,0896 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Kierrekoko M40
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Lasitäytteinen nailon 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä