Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.
Series Code :SR1717
Sarjanumero: SR1717
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,4299 € - 1,5729 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,9706 € - 1,5728 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,6312 € - 2,6541 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,5502 € - 12,71 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 36
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,7141 € - 1,1548 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6483 € - 1,0478 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,0241 € - 5,356 € | 50 Varastossa |
PG 29
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,6861 € - 2,7488 € | 61 Varastossa |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,5356 € - 0,9663 € | 250 Varastossa |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4746 € - 0,8487 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4704 € - 0,8445 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,5356 € - 0,9663 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,6859 € - 11,5481 € | 10 Varastossa |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,7325 € - 1,193 € | 136 Varastossa |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 12,2991 € - 16,3799 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,7835 € - 1,2738 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,5019 € - 2,4513 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8671 € - 1,407 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,3979 € - 3,6336 € | 5305 Varastossa |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,774 € - 5,15 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm