Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit - suora/messinki

Varastossa

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Series Code :SR1717

Sarjanumero: SR1717

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
105 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
1,0367 € - 2,6388 € 80 Varastossa
M16
10.0 mm
1,1003 € - 2,7985 € 530 Varastossa
M20
13.0 mm
1,4791 € - 1,8662 € 48 Varastossa
M25
17.0 mm
1,4791 € - 1,8662 € 314 Varastossa
M25
17.0 mm
3,1518 € - 3,9398 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32
21.0 mm
1,1003 € - 2,7985 € 180 Varastossa
M20
13.0 mm
1,1003 € - 2,7985 € 90 Varastossa
M20
13.0 mm
3,1518 € - 8,7671 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32
21.0 mm
1,0367 € - 2,6388 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
10.0 mm
12,3219 € - 25,876 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
7.0 mm
28,4105 € - 68,5351 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32
21.0 mm
7,1193 € - 15,8505 € 110 Varastossa
M16
7.5 mm
2,3394 € - 3,545 € 5305 Varastossa
PG 9
6.0 mm
3,6819 € - 5,0244 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 13.5
9.0 mm
5,3966 € - 7,3413 € 4895 Varastossa
PG 21
16.0 mm
1,6083 € - 2,448 € 9 Varastossa
PG 7
6.5 mm
8,1614 € - 12,3657 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32
25.0 mm
1 Varastossa
M12
6.5 mm
16,5355 € - 23,7266 € 10 Varastossa
PG 36
26.0 mm
3,1502 € - 3,4958 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG16
12.0 mm
  • / 6
Kaapeliläpiviennit M16 5.0 mm 10.0 mm PA Tummanharmaa

10207277

Hinta-alue
2,6388 € - 1,0367 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    39.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
Kaapeliläpiviennit M20 8.0 mm 13.0 mm PA Hopeanharmaa

10207314

Hinta-alue
2,7985 € - 1,1003 €

Varastotasot
530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopeanharmaa
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    42.5 mm
  • Kierrekoko
    M20
Kaapeliläpiviennit M25 11.0 mm 17.0 mm PA Musta

10207352

Hinta-alue
1,8662 € - 1,4791 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    48.0 mm
  • Kierrekoko
    M25
Kaapeliläpiviennit M25 11.0 mm 17.0 mm PA Hopeanharmaa

10207345

Hinta-alue
1,8662 € - 1,4791 €

Varastotasot
314 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopeanharmaa
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    48.0 mm
  • Kierrekoko
    M25
Kaapeliläpiviennit M32 15.0 mm 21.0 mm PA Musta

10207383

Hinta-alue
3,9398 € - 3,1518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    58.5 mm
  • Kierrekoko
    M32
Kaapeliläpiviennit M20 8.0 mm 13.0 mm PA Tummanharmaa

10207307

Hinta-alue
2,7985 € - 1,1003 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    42.5 mm
  • Kierrekoko
    M20
Kaapeliläpiviennit M20 8.0 mm 13.0 mm PA Musta

10207321

Hinta-alue
2,7985 € - 1,1003 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    42.5 mm
  • Kierrekoko
    M20
Kaapeliläpiviennit M32 15.0 mm 21.0 mm PA Tummanharmaa

10207369

Hinta-alue
8,7671 € - 3,1518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    58.5 mm
  • Kierrekoko
    M32
Kaapeliläpiviennit M16 5.0 mm 10.0 mm PA Musta

10207291

Hinta-alue
2,6388 € - 1,0367 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    39.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
Kaapeliläpivienti EMC M12 3.0 mm 7.0 mm Messinki Väritön

10302866

Hinta-alue
25,876 € - 12,3219 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Edistynyt EMC
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 7.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    5.0 mm
Kaapeliläpivienti EMC M32 13.0 mm 21.0 mm Messinki Väritön

10636152

Hinta-alue
68,5351 € - 28,4105 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Edistynyt EMC
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 21.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit M16 5.0 mm 7.5 mm Messinki Väritön

10207208

Hinta-alue
15,8505 € - 7,1193 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    High Performing
  • Asennuskierteen pituus
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
Kaapeliläpiviennit PG 9 2.0 mm 6.0 mm Messinki Väritön

10267400

Hinta-alue
3,545 € - 2,3394 €

Varastotasot
5305 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 6.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    6.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Messinki Väritön

10267431

Hinta-alue
5,0244 € - 3,6819 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 9.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    6.5 mm
Kaapeliläpiviennit PG 21 9.0 mm 16.0 mm Messinki Väritön

10267479

Hinta-alue
7,3413 € - 5,3966 €

Varastotasot
4895 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.0 - 16.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    7.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 7 Väritön

10267370

Hinta-alue
2,448 € - 1,6083 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 6.5 mm
  • Asennuskierteen pituus
    5.0 mm
Kaapeliläpiviennit M32 18.0 mm 25.0 mm Messinki Väritön

10267615

Hinta-alue
12,3657 € - 8,1614 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    18.0 - 25.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
Kaapeliläpiviennit M12 Väritön

10267530


Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Asennuskierteen pituus
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    M12
Kaapeliläpiviennit PG 36 20.0 mm 26.0 mm Messinki Väritön

10267509

Hinta-alue
23,7266 € - 16,5355 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 26.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG16 7.0 mm 12.0 mm Messinki Väritön

10267455

Hinta-alue
3,4958 € - 3,1502 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Asennuskierteen pituus
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    PG16