Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit - suora/messinki

Varastossa

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Series Code :SR1717

Sarjanumero: SR1717

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
105 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
3,7608 € - 4,1787 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
8.0 mm
5,2861 € - 5,2861 € Kysy toimitusaikaa täältä
M25
14.0 mm
0,7644 € - 1,2427 € 99 Varastossa
PG 9
6.0 mm
0,846 € - 1,3727 € Kysy toimitusaikaa täältä
M25
17.0 mm
1,395 € - 1,5345 € 100 Varastossa
M20
13.0 mm
3,9259 € - 5,2254 € 25 Varastossa
PG 29
20.0 mm
0,4589 € - 0,8239 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 7
6.5 mm
9,3173 € - 12,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 36
32.0 mm
8,474 € - 11,2665 € 10 Varastossa
M40
28.0 mm
0,5225 € - 0,9428 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
10.0 mm
0,5225 € - 0,9428 € 250 Varastossa
M12
5.0 mm
1,645 € - 2,6818 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32
21.0 mm
0,6325 € - 1,0223 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 13.5
12.0 mm
0,7146 € - 1,1639 € 136 Varastossa
PG 16
14.0 mm
11,9991 € - 15,9804 € 20 Varastossa
PG 36
26.0 mm
0,6967 € - 1,1266 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 7
5.0 mm
1,4653 € - 2,3915 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 21
18.0 mm
0,4631 € - 0,828 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 9
8.0 mm
0,9469 € - 1,5344 € 100 Varastossa
PG 11
7.0 mm
1,5914 € - 2,5894 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 21
16.0 mm
  • / 6
Kaapeliläpivienti EMC M16 4.0 mm 8.0 mm Messinki Väritön

10646830

Hinta-alue
4,1787 € - 3,7608 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nikkelöity messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    EMC
  • Asennuskierteen pituus
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.6 mm
Kaapeliläpivienti EMC M25 10.0 mm 14.0 mm Messinki Väritön

10646847

Hinta-alue
5,2861 € - 5,2861 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nikkelöity messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    EMC
  • Asennuskierteen pituus
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    39.5 mm
Kaapeliläpiviennit PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6;CR;NBR Musta

10152362

Hinta-alue
1,2427 € - 0,7644 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Tiivisterenkaan muoto
    High Performing
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 6.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit M25 8.0 mm 17.0 mm Nylon 6;CR;NBR Musta

10152102

Hinta-alue
1,3727 € - 0,846 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Tiivisterenkaan muoto
    High Performing
  • Sertifiointi
    VDE
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    8.0 - 17.0 mm
Kaapeliläpiviennit M20 5.0 mm 13.0 mm Nylon 6;CR;NBR Musta

10152089

Hinta-alue
1,5345 € - 1,395 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Tiivisterenkaan muoto
    High Performing
  • Sertifiointi
    VDE
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 13.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 29 12.0 mm 20.0 mm Nylon 6;CR;NBR Musta

10152263

Hinta-alue
5,2254 € - 3,9259 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Tiivisterenkaan muoto
    High Performing
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.0 - 20.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    11.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6;CR;NBR Musta

10152348

Hinta-alue
0,8239 € - 0,4589 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Tiivisterenkaan muoto
    High Performing
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 6.5 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6;CR;NBR Musta

10152300

Hinta-alue
12,40 € - 9,3173 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Tiivisterenkaan muoto
    High Performing
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    22.0 - 32.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    13.0 mm
Kaapeliläpiviennit M40 Musta

10152140

Hinta-alue
11,2665 € - 8,474 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Tiivisterenkaan muoto
    High Performing
  • Sertifiointi
    VDE
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    16.0 - 28.0 mm
Kaapeliläpiviennit M16 3.0 mm 10.0 mm Nylon 6;CR;NBR Musta

10152065

Hinta-alue
0,9428 € - 0,5225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Tiivisterenkaan muoto
    High Performing
  • Sertifiointi
    VDE
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 10.0 mm
Kaapeliläpiviennit M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6;CR;NBR Musta

10152041

Hinta-alue
0,9428 € - 0,5225 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Tiivisterenkaan muoto
    High Performing
  • Sertifiointi
    VDE
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 5.0 mm
Kaapeliläpiviennit M32 12.0 mm 21.0 mm Nylon 6;CR;NBR Musta

10152126

Hinta-alue
2,6818 € - 1,645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Tiivisterenkaan muoto
    High Performing
  • Sertifiointi
    VDE
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.0 - 21.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6;CR;NBR Musta

10426173

Hinta-alue
1,0223 € - 0,6325 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Tiivisterenkaan muoto
    High Performing
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 12.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6;CR;NBR Musta

10152218

Hinta-alue
1,1639 € - 0,7146 €

Varastotasot
136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Tiivisterenkaan muoto
    High Performing
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    10.0 - 14.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 36 Musta

10152287

Hinta-alue
15,9804 € - 11,9991 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Tiivisterenkaan muoto
    High Performing
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 26.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    13.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6;CR;NBR Musta

10152324

Hinta-alue
1,1266 € - 0,6967 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Tiivisterenkaan muoto
    High Performing
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 5.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6;CR;NBR Musta

10152249

Hinta-alue
2,3915 € - 1,4653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Tiivisterenkaan muoto
    High Performing
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 18.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    11.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6;CR;NBR Musta

10152386

Hinta-alue
0,828 € - 0,4631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Tiivisterenkaan muoto
    High Performing
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 8.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 11 Musta

10152164

Hinta-alue
1,5344 € - 0,9469 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Tiivisterenkaan muoto
    High Performing
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 7.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6;CR;NBR Musta

10629703

Hinta-alue
2,5894 € - 1,5914 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Tiivisterenkaan muoto
    High Performing
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.0 - 16.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    11.0 mm