Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit 3/4 9.0 mm 16.0 mm Messinki Väritön

This nickel plated brass cable gland provides an IP68 protection rating for NPT threads. The corresponding locknut and sealing washer can be ordered separately. CE approved.
Essentra tuotenumero:

10267745

Valmistajan tuotenumero:

490708

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 8,7551 €
10 - 99 6,4444 €
100 - 199 6,1174 €
200 + 5,804 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Messinki
Tiivisterenkaan muoto Standard
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 9.0 - 16.0 mm
Asennuskierteen pituus 13.0 mm
Tekniset tiedot IP68
Kierrekoko 3/4
Tullinimike 7415330000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä