Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit M63 29.0 mm 35.0 mm Messinki Väritön

Tämä nikkelipinnoitettu messinkinen kaapeliläpivienti antaa metrijärjestelmän kierteille IP68-suojauksen. Vastaavan lukkomutterin ja tiivistealuslevyn voi tilata erikseen. CE-hyväksytty.
Essentra tuotenumero:

10267684

Valmistajan tuotenumero:

490702

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 38,5488 €
10 + 28,2858 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Messinki
Tiivisterenkaan muoto Standard
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 29.0 - 35.0 mm
Asennuskierteen pituus 10.0 mm
Tekniset tiedot IP68
Kierrekoko M63
Tullinimike 7415390000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä