Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit M50 32.0 mm 38.0 mm Messinki Väritön

Tämä nikkelipinnoitettu messinkinen kaapeliläpivienti antaa metrijärjestelmän kierteille IP68-suojauksen. Vastaavan lukkomutterin ja tiivistealuslevyn voi tilata erikseen. CE-hyväksytty.
Essentra tuotenumero:

10267653

Valmistajan tuotenumero:

490699

300 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 28,0965 €
10 + 20,6275 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Messinki
Tiivisterenkaan muoto Standard
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 32.0 - 38.0 mm
Asennuskierteen pituus 9.0 mm
Tekniset tiedot IP68
Kierrekoko M50
Tullinimike 7415330000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä