Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit M25 13.0 mm 18.0 mm Messinki Väritön

Tämä nikkelipinnoitettu messinkinen kaapeliläpivienti antaa metrijärjestelmän kierteille IP68-suojauksen. Vastaavan lukkomutterin ja tiivistealuslevyn voi tilata erikseen. CE-hyväksytty.
Essentra tuotenumero:

10267592

Valmistajan tuotenumero:

490693

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 4,8775 €
250 - 499 4,6323 €
500 + 4,3871 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Messinki
Tiivisterenkaan muoto Standard
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 13.0 - 18.0 mm
Asennuskierteen pituus 7.0 mm
Tekniset tiedot IP68
Kierrekoko M25
Tullinimike 7415330000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä