Valikko Haku

Kaapelikourut

Varastossa

Kaapelikouru valikoima on kehitetty ja testattu kaikkein tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti, ja sille on myönnetty maailmanlaajuisesti laatuhyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus. Valikoimaan kuuluu muovisia kaapelikanavajärjestelmiä ja tarvikkeita. Kaapelikanava on erittäin joustava, ja se kestää rasitusta hyvin. Hyvä iskunkestävyys auttaa sitä palautumaan muotoonsa, jos se jää puristuksiin. Kaapelikourujen tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. laitteiden yleiset tehdasjohdot ja -kytkennät. Saatavilla useissa eri materiaaleissa, vaatimustesi mukaan.

Sarjanumero: SR1734

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Materiaali Sisähalkaisija Pienin yhteensopiva putken halkaisija Ulkohalkaisija Osta
600,3039 € - 600,3039 € 4 Varastossa
50.0 m
Musta
PA
22.8 mm
28.5 mm
6,3748 € - 6,3748 € 25 Varastossa
50.0 m
Musta
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
1,5947 € - 1,656 € 5132 Varastossa
100.0 m
Musta
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
3,1128 € - 3,1741 € 1550 Varastossa
50.0 m
Musta
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
8,6023 € - 8,6023 € 25 Varastossa
50.0 m
Musta
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
1,4786 € - 1,4786 € 1400 Varastossa
100.0 m
Musta
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
0,6503 € - 1,0692 € 1400 Varastossa
100.0 m
Musta
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
0,9378 € - 1,547 € 200 Varastossa
100.0 m
Musta
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
4,6549 € - 4,6549 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 m
Musta
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
1,1178 € - 1,1638 € 1000 Varastossa
100.0 m
Musta
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
1,3999 € - 1,4582 € 1200 Varastossa
100.0 m
Musta
LDPE
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
2,4994 € - 2,6067 € 250 Varastossa
50.0 m
Musta
LDPE
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
288,6807 € - 288,6807 € 4 Varastossa
25.0 m
Teräs
Teräs
16.9 mm
20.5 mm
384,664 € - 384,664 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 m
Musta
Teräs
16.9 mm
20.5 mm
402,542 € - 402,542 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 m
Musta
Teräs
28.1 mm
32.0 mm
6,5264 € - 7,2575 € 75 Varastossa
52.0 mm
Musta
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
23,9176 € - 40,5164 € 148 Varastossa
80.0 mm
Musta
PA
15.0 mm
20.0 mm
23.0 mm
14,1695 € - 27,9137 € 15 Varastossa
90.0 mm
Musta
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
17,7323 € - 30,0386 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Musta
PA
15.0 mm
21.0 mm
23.0 mm
11,1593 € - 13,5028 € 138 Varastossa
47.0 mm
Musta
PA
15.2 mm
20.0 mm
23.0 mm
  • / 3
Nylon Conduit PA Musta 50.0 m

10276921

Hinta-alue
600,3039 € - 600,3039 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    PA
  • Sisähalkaisija
    22.8 mm
Corrugated Tube PA Musta 50.0 m

10153666

Hinta-alue
6,3748 € - 6,3748 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 100.0 m

10153437

Hinta-alue
1,656 € - 1,5947 €

Varastotasot
5132 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    10.4 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 50.0 m

10153475

Hinta-alue
3,1741 € - 3,1128 €

Varastotasot
1550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    17.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 50.0 m

10153512

Hinta-alue
8,6023 € - 8,6023 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 100.0 m

10153550

Hinta-alue
1,4786 € - 1,4786 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    8.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 100.0 m

10153536

Hinta-alue
1,0692 € - 0,6503 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    5.1 mm
Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10153598

Hinta-alue
1,547 € - 0,9378 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    12.8 mm
Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153635

Hinta-alue
4,6549 € - 4,6549 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    24.0 mm
Corrugated Tube PA Musta 100.0 m

10153673

Hinta-alue
1,1638 € - 1,1178 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    5.1 mm
CT-S10 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10153444

Hinta-alue
1,4582 € - 1,3999 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    10.4 mm
CT-S17 Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153482

Hinta-alue
2,6067 € - 2,4994 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    17.2 mm
Galvanised Steel Conduit Teräs Teräs 25.0 m

10276655

Hinta-alue
288,6807 € - 288,6807 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Teräs
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisähalkaisija
    16.9 mm
PVC Galvanised ST Conduit Teräs Musta 25.0 m

10276754

Hinta-alue
384,664 € - 384,664 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisähalkaisija
    16.9 mm
PVC Galvanised ST Conduit Teräs Musta 10.0 m

10276792

Hinta-alue
402,542 € - 402,542 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisähalkaisija
    28.1 mm
Putkijohto M25 Suora PA Musta

10276907

Hinta-alue
7,2575 € - 6,5264 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
Kaapelin johtimet 90° kulma M20 Musta PA

10276846

Hinta-alue
40,5164 € - 23,9176 €

Varastotasot
148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
Kaapelin johtimet 90° kulma M25 Musta PA

10276914

Hinta-alue
27,9137 € - 14,1695 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
Kaapelin johtimet 90° kulma M21 Musta PA

10276884

Hinta-alue
30,0386 € - 17,7323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    21.0 mm
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
Putkijohto M20 Suora PA Musta

10276839

Hinta-alue
13,5028 € - 11,1593 €

Varastotasot
138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    15.2 mm