Valikko Haku

Kaapelikourut

Varastossa

Kaapelikouru valikoima on kehitetty ja testattu kaikkein tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti, ja sille on myönnetty maailmanlaajuisesti laatuhyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus. Valikoimaan kuuluu muovisia kaapelikanavajärjestelmiä ja tarvikkeita. Kaapelikanava on erittäin joustava, ja se kestää rasitusta hyvin. Hyvä iskunkestävyys auttaa sitä palautumaan muotoonsa, jos se jää puristuksiin. Kaapelikourujen tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. laitteiden yleiset tehdasjohdot ja -kytkennät. Saatavilla useissa eri materiaaleissa, vaatimustesi mukaan.

Sarjanumero: SR1734

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Materiaali Sisähalkaisija Pienin yhteensopiva putken halkaisija Ulkohalkaisija Osta
500,6883 € - 500,6883 € 1 Varastossa
50.0 m
Musta
PA
16.7 mm
21.2 mm
303,909 € - 303,909 € 14 Varastossa
25.0 m
Musta
PA
19.1 mm
25.0 mm
615,3116 € - 615,3116 € 4 Varastossa
50.0 m
Musta
PA
22.8 mm
28.5 mm
257,5992 € - 271,1693 € 1 Varastossa
25.0 m
Musta
PA
16.7 mm
21.2 mm
333,5421 € - 333,5421 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 m
Musta
PA
22.8 mm
28.5 mm
0,9612 € - 1,5857 € 200 Varastossa
100.0 m
Musta
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
4,7713 € - 4,7713 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 m
Musta
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
1,1457 € - 1,1929 € 900 Varastossa
100.0 m
Musta
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
1,4349 € - 1,4947 € 1200 Varastossa
100.0 m
Musta
LDPE
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
2,5619 € - 2,6719 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 m
Musta
LDPE
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
6,2711 € - 6,2711 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 m
Musta
LDPE
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
0,7993 € - 1,3093 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 m
Musta
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
160,3609 € - 167,6091 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 m
Teräs
Teräs
21.1 mm
25.0 mm
1,0356 € - 1,4734 € 100 Varastossa
100.0 m
Musta
LDPE
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
2,4137 € - 2,4137 € 100 Varastossa
50.0 m
Musta
LDPE
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
5,6413 € - 5,6413 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 m
Musta
LDPE
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
1,5717 € - 1,6503 € 300 Varastossa
100.0 m
Musta
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
1,6503 € - 1,7131 € 17200 Varastossa
100.0 m
Musta
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
5,1709 € - 5,2809 € 500 Varastossa
50.0 m
Musta
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
0,703 € - 1,1577 € 300 Varastossa
100.0 m
Musta
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
  • / 3
Nylon Conduit PA Musta 50.0 m

10276860

Hinta-alue
500,6883 € - 500,6883 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    PA
  • Sisähalkaisija
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Musta 25.0 m

10276891

Hinta-alue
303,909 € - 303,909 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    PA
  • Sisähalkaisija
    19.1 mm
Nylon Conduit PA Musta 50.0 m

10276921

Hinta-alue
615,3116 € - 615,3116 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    PA
  • Sisähalkaisija
    22.8 mm
Nylon Conduit PA Musta 25.0 m

10276853

Hinta-alue
271,1693 € - 257,5992 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    PA
  • Sisähalkaisija
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Musta 25.0 m

10636176

Hinta-alue
333,5421 € - 333,5421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    PA
  • Sisähalkaisija
    22.8 mm
Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10153598

Hinta-alue
1,5857 € - 0,9612 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    12.8 mm
Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153635

Hinta-alue
4,7713 € - 4,7713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    24.0 mm
Corrugated Tube PA Musta 100.0 m

10153673

Hinta-alue
1,1929 € - 1,1457 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    5.1 mm
CT-S10 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10153444

Hinta-alue
1,4947 € - 1,4349 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    10.4 mm
CT-S17 Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153482

Hinta-alue
2,6719 € - 2,5619 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    17.2 mm
CT-S29 Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153529

Hinta-alue
6,2711 € - 6,2711 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    29.8 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10153567

Hinta-alue
1,3093 € - 0,7993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    8.8 mm
Galvanised Steel Conduit Teräs Teräs 10.0 m

10276686

Hinta-alue
167,6091 € - 160,3609 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Teräs
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisähalkaisija
    21.1 mm
Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10153574

Hinta-alue
1,4734 € - 1,0356 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    10.4 mm
Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153611

Hinta-alue
2,4137 € - 2,4137 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    17.2 mm
Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153659

Hinta-alue
5,6413 € - 5,6413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    29.8 mm
Corrugated Tube PA Musta 100.0 m

10153680

Hinta-alue
1,6503 € - 1,5717 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    8.8 mm
CT-S12 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10153468

Hinta-alue
1,7131 € - 1,6503 €

Varastotasot
17200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    12.8 mm
CT-S23 Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153505

Hinta-alue
5,2809 € - 5,1709 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    24.0 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10153543

Hinta-alue
1,1577 € - 0,703 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    5.1 mm