Kaapelikouru valikoima on kehitetty ja testattu kaikkein tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti, ja sille on myönnetty maailmanlaajuisesti laatuhyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus. Valikoimaan kuuluu muovisia kaapelikanavajärjestelmiä ja tarvikkeita. Kaapelikanava on erittäin joustava, ja se kestää rasitusta hyvin. Hyvä iskunkestävyys auttaa sitä palautumaan muotoonsa, jos se jää puristuksiin. Kaapelikourujen tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. laitteiden yleiset tehdasjohdot ja -kytkennät. Saatavilla useissa eri materiaaleissa, vaatimustesi mukaan.
Sarjanumero: SR1734
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelijohdon muoto | Sisähalkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
600,3039 € - 600,3039 € | 4 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
1,8715 € - 2,0599 € | 1300 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
488,4763 € - 488,4763 € | 1 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
1,8715 € - 2,0599 € | 300 Varastossa |
Halkaistu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
227,1776 € - 237,4392 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Halkaisematon
|
1.106 in
28.1 mm
|
||
402,542 € - 402,542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Halkaisematon
|
1.106 in
28.1 mm
|
||
1,0104 € - 1,4375 € | 400 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
2,3548 € - 2,3548 € | 600 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
5,5037 € - 5,5037 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Halkaisematon
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
1,61 € - 1,6714 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Halkaistu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
5,0448 € - 5,1521 € | 500 Varastossa |
Halkaistu
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
0,6859 € - 1,1295 € | 700 Varastossa |
Halkaistu
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,5947 € - 1,656 € | 5532 Varastossa |
Halkaistu
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
3,1128 € - 3,1741 € | 1800 Varastossa |
Halkaistu
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
8,6023 € - 8,6023 € | 25 Varastossa |
Halkaistu
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
1,4786 € - 1,4786 € | 1400 Varastossa |
Halkaistu
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
288,6807 € - 288,6807 € | 4 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
384,664 € - 384,664 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Halkaisematon
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
562,6311 € - 562,6311 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Halkaisematon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,5947 € - 1,656 € | 2100 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa