Kaapelikouru valikoima on kehitetty ja testattu kaikkein tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti, ja sille on myönnetty maailmanlaajuisesti laatuhyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus. Valikoimaan kuuluu muovisia kaapelikanavajärjestelmiä ja tarvikkeita. Kaapelikanava on erittäin joustava, ja se kestää rasitusta hyvin. Hyvä iskunkestävyys auttaa sitä palautumaan muotoonsa, jos se jää puristuksiin. Kaapelikourujen tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. laitteiden yleiset tehdasjohdot ja -kytkennät. Saatavilla useissa eri materiaaleissa, vaatimustesi mukaan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelijohdon muoto | Sisähalkaisija | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9378 € - 1,547 € | 401 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||||
4,6549 € - 4,6549 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Halkaisematon
|
0.913 in
23.2 mm
|
||||||||
1,1178 € - 1,1638 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Halkaisematon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||||
1,3999 € - 1,4582 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Split
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||||||
2,4994 € - 2,6067 € | 500 Varastossa |
Split
|
0.654 in
16.6 mm
|
||||||||
6,1182 € - 6,1182 € | 250 Varastossa |
Split
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||||
0,7798 € - 1,2773 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Split
|
0.331 in
8.4 mm
|
||||||||
156,4496 € - 163,521 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Halkaisematon
|
0.831 in
21.1 mm
|
||||||||
296,4966 € - 296,4966 € | 14 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
488,4763 € - 488,4763 € | 2 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.657 in
16.7 mm
|
||||||||
600,3039 € - 600,3039 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Halkaisematon
|
0.898 in
22.8 mm
|
||||||||
1,8715 € - 2,0599 € | 100 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||||
4,7855 € - 4,7855 € | 700 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.913 in
23.2 mm
|
||||||||
1,3325 € - 1,3877 € | 31270 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.331 in
8.4 mm
|
||||||||
1,8715 € - 2,0599 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Split
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||||
4,7075 € - 4,8148 € | 50 Varastossa |
Split
|
0.913 in
23.2 mm
|
||||||||
0,6503 € - 1,0692 € | 1400 Varastossa |
Split
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||||
1,1489 € - 1,1967 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Halkaisematon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||||
227,1776 € - 237,4392 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Halkaisematon
|
1.106 in
28.1 mm
|
||||||||
402,542 € - 402,542 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Halkaisematon
|
1.106 in
28.1 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa