Kaapelikouru valikoima on kehitetty ja testattu kaikkein tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti, ja sille on myönnetty maailmanlaajuisesti laatuhyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus. Valikoimaan kuuluu muovisia kaapelikanavajärjestelmiä ja tarvikkeita. Kaapelikanava on erittäin joustava, ja se kestää rasitusta hyvin. Hyvä iskunkestävyys auttaa sitä palautumaan muotoonsa, jos se jää puristuksiin. Kaapelikourujen tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. laitteiden yleiset tehdasjohdot ja -kytkennät. Saatavilla useissa eri materiaaleissa, vaatimustesi mukaan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelijohdon muoto | Sisähalkaisija | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,9176 € - 40,5164 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
|
||||||||
14,1695 € - 27,9137 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
|
||||||||
17,7323 € - 30,0386 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
|
||||||||
11,1593 € - 13,5028 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
|
||||||||
6,5264 € - 7,2575 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
|
||||||||
5,6093 € - 6,234 € | 120 Varastossa |
|
|
||||||||
19,1484 € - 23,1695 € | 22 Varastossa |
|
|
||||||||
477,6432 € - 477,6432 € | 3 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.583 in
14.8 mm
|
||||||||
562,6311 € - 562,6311 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Halkaisematon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
1,5947 € - 1,656 € | 3500 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||||||
3,1527 € - 3,1527 € | 200 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.654 in
16.6 mm
|
||||||||
8,516 € - 8,516 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Halkaisematon
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||||
1,5947 € - 1,656 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Split
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||||||
3,1128 € - 3,1741 € | 1950 Varastossa |
Split
|
0.654 in
16.6 mm
|
||||||||
8,6023 € - 8,6023 € | 125 Varastossa |
Split
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||||
1,4786 € - 1,4786 € | 800 Varastossa |
Split
|
0.331 in
8.4 mm
|
||||||||
288,6807 € - 288,6807 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Halkaisematon
|
0.665 in
16.9 mm
|
||||||||
384,664 € - 384,664 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Halkaisematon
|
0.665 in
16.9 mm
|
||||||||
251,3163 € - 264,5553 € | 2 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.657 in
16.7 mm
|
||||||||
325,4069 € - 325,4069 € | 1 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.898 in
22.8 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa