Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kaapelikanava on monipuolinen kaapelinhallintatuote. Tarjolla on sekä liima- että ruuvikiinnitteisiä, joten asennus onnistuu moneen paikkaan.
Sarjanumero: SR1732
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Kokonaispituus | Sisäkorkeus | Kokonaisleveys | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,922 € - 8,922 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| 10,6086 € - 10,6086 € | 30 Varastossa |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| 14,9731 € - 14,9731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| 24,4101 € - 24,4101 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| 12,2952 € - 12,2952 € | 55 Varastossa |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Liima
|
||
| 25,6332 € - 25,6332 € | 9350 Varastossa |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Liima
|
||
| 16,6596 € - 16,6596 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Liima
|
||
| 71,1207 € - 82,9507 € | 1 Varastossa |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Liima
|
||
| 10169049 | 13,2994 € - 13,2994 € | 630 Varastossa |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
|
| 6,8201 € - 6,8201 € | 483 Varastossa |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| 10170342 | 134,3827 € - 156,7377 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Liima
|
|
| 10169117 | 31,3109 € - 31,3109 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Liima
|
|
| 10,6086 € - 10,6086 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Liima
|
||
| 14,1362 € - 14,1362 € | 8701 Varastossa |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Liima
|
||
| 19,1959 € - 19,1959 € | 6200 Varastossa |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Liima
|
||
| 9,7589 € - 9,7589 € | 27 Varastossa |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| 10174302 | 370,1379 € - 370,1379 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Ruuvi
|
|
| 10562192 | 43 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
Liima
|
||
| 370,5908 € - 384,0347 € | 10 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
Liima
|
||
| 175,2335 € - 219,0174 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Liima