Valikko Haku

Kaapelikouru

Varastossa

Kaapelikanava on monipuolinen kaapelinhallintatuote. Tarjolla on sekä liima- että ruuvikiinnitteisiä, joten asennus onnistuu moneen paikkaan.

Sarjanumero: SR1732

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Kokonaispituus Sisäkorkeus Kokonaisleveys Asennustapa Osta
443,2608 € - 443,2608 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
2.0 m
76.2 mm
Screw
484,7203 € - 484,7203 € 1 Varastossa
38.1 mm
2.0 m
38.1 mm
Screw
402,1147 € - 402,1147 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
2.0 m
76.2 mm
Screw
370,5908 € - 384,0347 € 10 Varastossa
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
Liima
342,1667 € - 342,1667 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
2.0 m
50.8 mm
Screw
10562192 43 Varastossa
19.1 mm
1.8 m
14.7 mm
25.1 mm
Liima
175,2335 € - 219,0174 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
Liima
509,3126 € - 509,3126 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
2.0 m
38.1 mm
Screw
10174302 370,1379 € - 370,1379 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
2.0 m
50.8 mm
Screw
206,1938 € - 217,0662 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
2.0 m
50.8 mm
Screw
24,4101 € - 24,4101 € Kysy toimitusaikaa täältä
2040.0 mm
500.0 mm
Ruuvi
25,6332 € - 25,6332 € 9350 Varastossa
1320.0 mm
500.0 mm
Liima
71,1207 € - 82,9507 € 1 Varastossa
1.8 m
9.1 mm
Liima
14,1362 € - 14,1362 € 8925 Varastossa
320.0 mm
500.0 mm
Liima
19,1959 € - 19,1959 € 6150 Varastossa
720.0 mm
500.0 mm
Liima
10169117 31,3109 € - 31,3109 € Kysy toimitusaikaa täältä
2040.0 mm
500.0 mm
Liima
8,922 € - 8,922 € Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
500.0 mm
Ruuvi
10,6086 € - 10,6086 € 30 Varastossa
320.0 mm
500.0 mm
Ruuvi
14,9731 € - 14,9731 € Kysy toimitusaikaa täältä
720.0 mm
500.0 mm
Ruuvi
10169049 13,2994 € - 13,2994 € 840 Varastossa
500.0 mm
500.0 mm
Ruuvi
  • / 2
Kaapelikouru Harmaa 2.0 m (L)

10174333

Hinta-alue
443,2608 € - 443,2608 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Screw
  • Sisäkorkeus
    76.2 mm
  • Sisäleveys
    50.8 mm
Kaapelikouru Ruuvi 2.0 m PVC Harmaa

10174289

Hinta-alue
484,7203 € - 484,7203 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Screw
  • Sisäkorkeus
    38.1 mm
  • Sisäleveys
    38.1 mm
Kaapelikouru Ruuvi 2.0 m PVC Harmaa

10174326

Hinta-alue
402,1147 € - 402,1147 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Screw
  • Sisäkorkeus
    76.2 mm
  • Sisäleveys
    38.1 mm
Kaapelikouru Liima 1.8 m UL94 V-0 PVC Valkoinen

10173619

Hinta-alue
384,0347 € - 370,5908 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäkorkeus
    20.8 mm
Kaapelikouru Ruuvi 2.0 m PVC Harmaa

10174296

Hinta-alue
342,1667 € - 342,1667 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Screw
  • Sisäkorkeus
    50.8 mm
  • Sisäleveys
    38.1 mm
Kaapelikouru Liima 1.8 m UL94 V-0 PVC Valkoinen

10562192


Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäkorkeus
    14.7 mm
Kaapelikouru Liima 1.8 m UL94 V-0 PVC Valkoinen

10173626

Hinta-alue
219,0174 € - 175,2335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäkorkeus
    10.2 mm
Kaapelikouru Ruuvi 2.0 m PVC Harmaa

10174272

Hinta-alue
509,3126 € - 509,3126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Screw
  • Sisäkorkeus
    38.1 mm
  • Sisäleveys
    25.4 mm
Kaapelikouru Ruuvi 2.0 m PVC Harmaa

10174302

Hinta-alue
370,1379 € - 370,1379 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Screw
  • Sisäkorkeus
    50.8 mm
  • Sisäleveys
    50.8 mm
Kaapelikouru Ruuvi 2.0 m PVC Harmaa

10174319

Hinta-alue
217,0662 € - 206,1938 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Screw
  • Sisäkorkeus
    50.8 mm
  • Sisäleveys
    101.6 mm
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm 2040.0 mm PP Harmaa

10169100

Hinta-alue
24,4101 € - 24,4101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäleveys
    2040.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Liima 500.0 mm 1320.0 mm PP Harmaa

10169094

Hinta-alue
25,6332 € - 25,6332 €

Varastotasot
9350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäleveys
    1320.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Liima 6.6 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Vaaleanruskea

10170359

Hinta-alue
82,9507 € - 71,1207 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaispituus
    1.8 m
Kaapelikouru Liima 500.0 mm 320.0 mm PP Harmaa

10169032

Hinta-alue
14,1362 € - 14,1362 €

Varastotasot
8925 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäleveys
    320.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Liima 500.0 mm 720.0 mm PP Harmaa

10169070

Hinta-alue
19,1959 € - 19,1959 €

Varastotasot
6150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäleveys
    720.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Liima 500.0 mm 2040.0 mm PP Harmaa

10169117

Hinta-alue
31,3109 € - 31,3109 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäleveys
    2040.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru;Harmaa;500.0 mm;(L)

10168981

Hinta-alue
8,922 € - 8,922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäleveys
    110.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm 320.0 mm PP Harmaa

10169025

Hinta-alue
10,6086 € - 10,6086 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäleveys
    320.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm 720.0 mm PP Harmaa

10169063

Hinta-alue
14,9731 € - 14,9731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäleveys
    720.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm 500.0 mm PP Harmaa

10169049

Hinta-alue
13,2994 € - 13,2994 €

Varastotasot
840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäleveys
    500.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm