Valikko Haku

Kaapelikouru

Varastossa

Kaapelikanava on monipuolinen kaapelinhallintatuote. Tarjolla on sekä liima- että ruuvikiinnitteisiä, joten asennus onnistuu moneen paikkaan.

Sarjanumero: SR1732

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Kokonaispituus Sisäkorkeus Kokonaisleveys Asennustapa Osta
8,922 € - 8,922 € Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
500.0 mm
Ruuvi
10,6086 € - 10,6086 € 30 Varastossa
320.0 mm
500.0 mm
Ruuvi
14,9731 € - 14,9731 € Kysy toimitusaikaa täältä
720.0 mm
500.0 mm
Ruuvi
24,4101 € - 24,4101 € Kysy toimitusaikaa täältä
2040.0 mm
500.0 mm
Ruuvi
10,6086 € - 10,6086 € Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
500.0 mm
Liima
12,2952 € - 12,2952 € 55 Varastossa
185.0 mm
500.0 mm
Liima
14,1362 € - 14,1362 € 8925 Varastossa
320.0 mm
500.0 mm
Liima
71,1207 € - 82,9507 € 1 Varastossa
1.8 m
9.1 mm
Liima
9,7589 € - 9,7589 € 27 Varastossa
185.0 mm
500.0 mm
Ruuvi
10169049 13,2994 € - 13,2994 € 840 Varastossa
500.0 mm
500.0 mm
Ruuvi
6,8201 € - 6,8201 € 483 Varastossa
1320.0 mm
500.0 mm
Ruuvi
16,6596 € - 16,6596 € Kysy toimitusaikaa täältä
500.0 mm
500.0 mm
Liima
25,6332 € - 25,6332 € 9350 Varastossa
1320.0 mm
500.0 mm
Liima
10170342 134,3827 € - 156,7377 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8 m
7.6 mm
Liima
19,1959 € - 19,1959 € 6150 Varastossa
720.0 mm
500.0 mm
Liima
10169117 31,3109 € - 31,3109 € Kysy toimitusaikaa täältä
2040.0 mm
500.0 mm
Liima
175,2335 € - 219,0174 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
Liima
370,5908 € - 384,0347 € 10 Varastossa
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
Liima
402,1147 € - 402,1147 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
2.0 m
76.2 mm
Screw
484,7203 € - 484,7203 € 1 Varastossa
38.1 mm
2.0 m
38.1 mm
Screw
  • / 2
Kaapelikouru;Harmaa;500.0 mm;(L)

10168981

Hinta-alue
8,922 € - 8,922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäleveys
    110.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm 320.0 mm PP Harmaa

10169025

Hinta-alue
10,6086 € - 10,6086 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäleveys
    320.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm 720.0 mm PP Harmaa

10169063

Hinta-alue
14,9731 € - 14,9731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäleveys
    720.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm 2040.0 mm PP Harmaa

10169100

Hinta-alue
24,4101 € - 24,4101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäleveys
    2040.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru;Harmaa;500.0 mm;(L)

10168998

Hinta-alue
10,6086 € - 10,6086 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäleveys
    110.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Liima 500.0 mm 185.0 mm PP Harmaa

10169018

Hinta-alue
12,2952 € - 12,2952 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäleveys
    185.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Liima 500.0 mm 320.0 mm PP Harmaa

10169032

Hinta-alue
14,1362 € - 14,1362 €

Varastotasot
8925 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäleveys
    320.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Liima 6.6 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Vaaleanruskea

10170359

Hinta-alue
82,9507 € - 71,1207 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaispituus
    1.8 m
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm 185.0 mm PP Harmaa

10169001

Hinta-alue
9,7589 € - 9,7589 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäleveys
    185.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm 500.0 mm PP Harmaa

10169049

Hinta-alue
13,2994 € - 13,2994 €

Varastotasot
840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäleveys
    500.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm 1320.0 mm PP Harmaa

10169087

Hinta-alue
6,8201 € - 6,8201 €

Varastotasot
483 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäleveys
    1320.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Liima 500.0 mm 500.0 mm PP Harmaa

10169056

Hinta-alue
16,6596 € - 16,6596 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäleveys
    500.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Liima 500.0 mm 1320.0 mm PP Harmaa

10169094

Hinta-alue
25,6332 € - 25,6332 €

Varastotasot
9350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäleveys
    1320.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Liima 6.4 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Vaaleanruskea

10170342

Hinta-alue
156,7377 € - 134,3827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaispituus
    1.8 m
Kaapelikouru Liima 500.0 mm 720.0 mm PP Harmaa

10169070

Hinta-alue
19,1959 € - 19,1959 €

Varastotasot
6150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäleveys
    720.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Liima 500.0 mm 2040.0 mm PP Harmaa

10169117

Hinta-alue
31,3109 € - 31,3109 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäleveys
    2040.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Liima 1.8 m UL94 V-0 PVC Valkoinen

10173626

Hinta-alue
219,0174 € - 175,2335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäkorkeus
    10.2 mm
Kaapelikouru Liima 1.8 m UL94 V-0 PVC Valkoinen

10173619

Hinta-alue
384,0347 € - 370,5908 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäkorkeus
    20.8 mm
Kaapelikouru Ruuvi 2.0 m PVC Harmaa

10174326

Hinta-alue
402,1147 € - 402,1147 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Screw
  • Sisäkorkeus
    76.2 mm
  • Sisäleveys
    38.1 mm
Kaapelikouru Ruuvi 2.0 m PVC Harmaa

10174289

Hinta-alue
484,7203 € - 484,7203 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Screw
  • Sisäkorkeus
    38.1 mm
  • Sisäleveys
    38.1 mm