Valikko Haku

Kaapelikouru

Varastossa

Kaapelikanava on monipuolinen kaapelinhallintatuote. Tarjolla on sekä liima- että ruuvikiinnitteisiä, joten asennus onnistuu moneen paikkaan.

Sarjanumero: SR1732

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Kokonaispituus Sisäkorkeus Kokonaisleveys Asennustapa Osta
9,5208 € - 9,5208 € 363 Varastossa
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Ruuvi
10169049 12,975 € - 12,975 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
Ruuvi
6,6538 € - 6,6538 € 17 Varastossa
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Ruuvi
8,7044 € - 8,7044 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5 mm
500.0 mm
10.5 mm
12.5 mm
Ruuvi
10170342 131,105 € - 152,9148 € 5 Varastossa
1.8 m
7.6 mm
Ei asennettu
69,386 € - 80,9275 € 1 Varastossa
1.8 m
9.1 mm
Ei asennettu
10169117 30,5472 € - 30,5472 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Ei asennettu
25,008 € - 25,008 € 6600 Varastossa
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Ei asennettu
13,7914 € - 13,7914 € 7579 Varastossa
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
Ei asennettu
18,7277 € - 18,7277 € 6250 Varastossa
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
Ei asennettu
11,9953 € - 11,9953 € 125 Varastossa
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Ei asennettu
10,3499 € - 10,3499 € 112 Varastossa
10.5 mm
500.0 mm
10.5 mm
12.5 mm
Ei asennettu
16,2533 € - 16,2533 € 420 Varastossa
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
Ei asennettu
10,3499 € - 10,3499 € 30 Varastossa
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
Ruuvi
14,6079 € - 14,6079 € 1900 Varastossa
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
Ruuvi
23,8148 € - 23,8148 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Ruuvi
333,8212 € - 333,8212 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
2.0 m
50.8 mm
Ruuvi
201,1647 € - 211,7719 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
2.0 m
50.8 mm
Ruuvi
392,307 € - 392,307 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
2.0 m
76.2 mm
Ruuvi
496,8903 € - 496,8903 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
2.0 m
38.1 mm
Ruuvi
  • / 2
Kaapelikouru Ruuvi 16.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

10169001

Hinta-alue
9,5208 € - 9,5208 €

Varastotasot
363 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäkorkeus
    13.6 mm
  • Sisäleveys
    13.6 mm
Kaapelikouru Ruuvi 25.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

10169049

Hinta-alue
12,975 € - 12,975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäkorkeus
    22.4 mm
  • Sisäleveys
    22.4 mm
Kaapelikouru Ruuvi 40.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

10169087

Hinta-alue
6,6538 € - 6,6538 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäkorkeus
    36.3 mm
  • Sisäleveys
    36.3 mm
Kaapelikouru;Harmaa;500.0 mm;(L)

10168981

Hinta-alue
8,7044 € - 8,7044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäkorkeus
    10.5 mm
  • Sisäleveys
    10.5 mm
Kaapelikouru Liima 6.4 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Vaaleanruskea

10170342

Hinta-alue
152,9148 € - 131,105 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Ei asennettu
  • Kokonaispituus
    1.8 m
Kaapelikouru Liima 6.6 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Vaaleanruskea

10170359

Hinta-alue
80,9275 € - 69,386 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Ei asennettu
  • Kokonaispituus
    1.8 m
Kaapelikouru Liima 50.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

10169117

Hinta-alue
30,5472 € - 30,5472 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ei asennettu
  • Sisäkorkeus
    45.2 mm
Kaapelikouru Liima 40.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

10169094

Hinta-alue
25,008 € - 25,008 €

Varastotasot
6600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ei asennettu
  • Sisäkorkeus
    36.3 mm
Kaapelikouru Liima 20.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

10169032

Hinta-alue
13,7914 € - 13,7914 €

Varastotasot
7579 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ei asennettu
  • Sisäkorkeus
    17.9 mm
Kaapelikouru Liima 30.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

10169070

Hinta-alue
18,7277 € - 18,7277 €

Varastotasot
6250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ei asennettu
  • Sisäkorkeus
    26.8 mm
Kaapelikouru Liima 16.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

10169018

Hinta-alue
11,9953 € - 11,9953 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ei asennettu
  • Sisäkorkeus
    13.6 mm
Kaapelikouru;Harmaa;500.0 mm;(L)

10168998

Hinta-alue
10,3499 € - 10,3499 €

Varastotasot
112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ei asennettu
  • Sisäkorkeus
    10.5 mm
Kaapelikouru Liima 25.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

10169056

Hinta-alue
16,2533 € - 16,2533 €

Varastotasot
420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ei asennettu
  • Sisäkorkeus
    22.4 mm
Kaapelikouru Ruuvi 20.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

10169025

Hinta-alue
10,3499 € - 10,3499 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäkorkeus
    17.9 mm
  • Sisäleveys
    17.9 mm
Kaapelikouru Ruuvi 30.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

10169063

Hinta-alue
14,6079 € - 14,6079 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäkorkeus
    26.8 mm
  • Sisäleveys
    26.8 mm
Kaapelikouru Ruuvi 50.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

10169100

Hinta-alue
23,8148 € - 23,8148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäkorkeus
    45.2 mm
  • Sisäleveys
    45.2 mm
Kaapelikouru Ruuvi 2.0 m PVC Harmaa

10174296

Hinta-alue
333,8212 € - 333,8212 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäkorkeus
    50.8 mm
  • Sisäleveys
    38.1 mm
Kaapelikouru Ruuvi 2.0 m PVC Harmaa

10174319

Hinta-alue
211,7719 € - 201,1647 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäkorkeus
    50.8 mm
  • Sisäleveys
    101.6 mm
Kaapelikouru Ruuvi 2.0 m PVC Harmaa

10174326

Hinta-alue
392,307 € - 392,307 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäkorkeus
    76.2 mm
  • Sisäleveys
    38.1 mm
Kaapelikouru Ruuvi 2.0 m PVC Harmaa

10174272

Hinta-alue
496,8903 € - 496,8903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäkorkeus
    38.1 mm
  • Sisäleveys
    25.4 mm