Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kaapelikanava on monipuolinen kaapelinhallintatuote. Tarjolla on sekä liima- että ruuvikiinnitteisiä, joten asennus onnistuu moneen paikkaan.
Sarjanumero: SR1732
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Kokonaispituus | Sisäkorkeus | Kokonaisleveys | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5208 € - 9,5208 € | 363 Varastossa |
0.535 in
13.6 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 10169049 | 12,975 € - 12,975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.882 in
22.4 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruuvi
|
|
| 6,6538 € - 6,6538 € | 17 Varastossa |
1.429 in
36.3 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 8,7044 € - 8,7044 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.413 in
10.5 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Ruuvi
|
||
| 10170342 | 131,105 € - 152,9148 € | 5 Varastossa |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Ei asennettu
|
|
| 69,386 € - 80,9275 € | 1 Varastossa |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 10169117 | 30,5472 € - 30,5472 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.78 in
45.2 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Ei asennettu
|
|
| 25,008 € - 25,008 € | 6600 Varastossa |
1.429 in
36.3 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 13,7914 € - 13,7914 € | 7579 Varastossa |
0.705 in
17.9 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 18,7277 € - 18,7277 € | 6250 Varastossa |
1.055 in
26.8 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 11,9953 € - 11,9953 € | 125 Varastossa |
0.535 in
13.6 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 10,3499 € - 10,3499 € | 112 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 16,2533 € - 16,2533 € | 420 Varastossa |
0.882 in
22.4 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 10,3499 € - 10,3499 € | 30 Varastossa |
0.705 in
17.9 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 14,6079 € - 14,6079 € | 1900 Varastossa |
1.055 in
26.8 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 23,8148 € - 23,8148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.78 in
45.2 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 333,8212 € - 333,8212 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Ruuvi
|
||
| 201,1647 € - 211,7719 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4 in
101.6 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Ruuvi
|
||
| 392,307 € - 392,307 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Ruuvi
|
||
| 496,8903 € - 496,8903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Ruuvi
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa